TPS54160EVM-230

TPS54160 42V 输入、5V 输出、1.5A 评估模块

TPS54160EVM-230

立即订购

概述

TPS54160EVM-230 评估模块 (EVM) 能帮助设计者评估 TPS54160 DC/DC 转换器的操作和性能。此转换器是宽输入电压 (3.5 - 60V)、2.5MHz、非同步、外部补偿的降压转换器,能够输出 1.5A 电流。TPS54160EVM-230 提供两个基于 TPS54160 的独立 DC/DC 转换器。位于电路板顶部的转换器(顶部转换器)设计成从额定 42VDC ±25% 输入电压源获取工作电源。对于源自 24VAC 整流电源的输入电源,此输入电压范围是典型范围。顶部转换器可提供 5.0V 输出电压和高达 1.5A 的输出电流。通过将 0402 组件与提供全功能 DC/DC 转换器(包含已编程的启用/禁用电压和软启动功能)所需的最少部件配合使用,顶部转换器实现了小型解决方案。位于电路板底部的转换器(底部转换器)设计成从 6.0V 至 60V 电压获取工作电源,这是建议 TPS54160 使用的最大输入电压。底部转换器可提供 3.3V 输出电压和高达 1.5A 的输出电流。底部转换器具有可供设计者用来实施各种 TPS54160 解决方案的其它组件封装。

AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)
TPS54160 具有 Eco-Mode 的 3.5V 至 60V 输入、1.5A 降压转换器 TPS54160A 具有 Eco-Mode 的 3.5V 至 60V 输入、1.5A 降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS54160EVM-230 — TPS54160 42V 输入、5V 输出、1.5A 评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

设计文件

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
证书 TPS54160EVM-230 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
数据表 带有 Eco-mode™ 的 1.5A,60V,降压 SWIFT™ DC/DC 转换器 数据表 (Rev. C) 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2014年 3月 24日
EVM 用户指南 TPS54160EVM-230 2008年 10月 7日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频