TPS53681

正在供货

具有 PMBus 和 NVM 的双通道 6+2/5+3 D-CAP+TM 多相降压控制器

产品详情

Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 17 Iout (max) (A) 300 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Control mode D-CAP+ Topology Multiphase Rating Catalog Vout (min) (V) 0.25 Vout (max) (V) 2.8125 Features Adjustable current limit, Dynamic Voltage Scaling, Enable, Light Load Efficiency, Multiple Outputs, PMBus, Phase Interleaving, Power good, Pre-Bias Start-Up, Remote Sense, Synchronous Rectification, UVLO adjustable, Voltage Margining Iq (typ) (µA) 13000 Duty cycle (max) (%) 50 Number of phases 8
Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 17 Iout (max) (A) 300 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Control mode D-CAP+ Topology Multiphase Rating Catalog Vout (min) (V) 0.25 Vout (max) (V) 2.8125 Features Adjustable current limit, Dynamic Voltage Scaling, Enable, Light Load Efficiency, Multiple Outputs, PMBus, Phase Interleaving, Power good, Pre-Bias Start-Up, Remote Sense, Synchronous Rectification, UVLO adjustable, Voltage Margining Iq (typ) (µA) 13000 Duty cycle (max) (%) 50 Number of phases 8
WQFN (RSB) 40 25 mm² 5 x 5
  • 转换输入电压范围:4.5V 至 17V
  • 具有可选 5mV 或 10mV 分辨率的 8 位 DAC,两个通道的输出范围均为 0.25V 至 1.52V 或 0.5V 至 2.8125V。
  • 相位配置
    • 最高(6 相位 + 2 相位)或(5 相位 + 3 相位)
    • 最低(1 相位 + 1 相位)
  • 无驱动器配置,有助于实现高效的高频开关
  • 可通过 PMBus 接口配置可编程压摆率,从而实现动态输出电压转换
  • 通过闭环频率控制进行频率选择:300kHz 至 1MHz
  • 可编程内部环路补偿
  • 可通过非易失性存储器 (NVM) 进行配置,从而减少外部组件数量
  • 单独的相电流校准和报告
  • 可通过可编程电流阈值实现动态切相,从而优化轻负载和重负载下的效率
  • 快速添相以减弱下冲 (USR)
  • 与 TI NexFET™功率级完全兼容,可实现高密度解决方案
  • 精确可调电压定位
  • 已获专利 AutoBalance™相位均衡
  • 可选 16 级每相位电流限制
  • PMBus™用于电压、电流、功率、温度和故障条件遥测的系统接口
  • 低静态电流
  • 5 mm × 5 mm 40 引脚 QFN PowerPad™封装
  • 转换输入电压范围:4.5V 至 17V
  • 具有可选 5mV 或 10mV 分辨率的 8 位 DAC,两个通道的输出范围均为 0.25V 至 1.52V 或 0.5V 至 2.8125V。
  • 相位配置
    • 最高(6 相位 + 2 相位)或(5 相位 + 3 相位)
    • 最低(1 相位 + 1 相位)
  • 无驱动器配置,有助于实现高效的高频开关
  • 可通过 PMBus 接口配置可编程压摆率,从而实现动态输出电压转换
  • 通过闭环频率控制进行频率选择:300kHz 至 1MHz
  • 可编程内部环路补偿
  • 可通过非易失性存储器 (NVM) 进行配置,从而减少外部组件数量
  • 单独的相电流校准和报告
  • 可通过可编程电流阈值实现动态切相,从而优化轻负载和重负载下的效率
  • 快速添相以减弱下冲 (USR)
  • 与 TI NexFET™功率级完全兼容,可实现高密度解决方案
  • 精确可调电压定位
  • 已获专利 AutoBalance™相位均衡
  • 可选 16 级每相位电流限制
  • PMBus™用于电压、电流、功率、温度和故障条件遥测的系统接口
  • 低静态电流
  • 5 mm × 5 mm 40 引脚 QFN PowerPad™封装

TPS53681 是一款多相降压控制器,具有两个通道、内置非易失性存储器 (NVM) 和 PMBus™接口,且可与 TINexFET ™功率级完全兼容。高级控制 特性 ,例如具有下冲减弱 (USR) 功能的 D-CAP+™架构,可提供快速瞬态响应、低输出电容和高效率。该器件还提供全新的相位交错策略和动态切相功能,可有效提升轻负载条件下的效率。该器件通过可调压摆率支持快速动态电压转换。此外,该器件还支持 PMBus 通信接口,可向系统报告遥测的电压、电流、功率、温度和故障状况。所有可编程参数均可通过 PMBus 接口进行配置,而且可作为新的默认值存储在 NVM 中,以尽可能减少外部组件数量。

TPS53681 器件采用热增强型 40 引脚 QFN 封装,额定工作温度为 –40°C 到 125°C。

TPS53681 是一款多相降压控制器,具有两个通道、内置非易失性存储器 (NVM) 和 PMBus™接口,且可与 TINexFET ™功率级完全兼容。高级控制 特性 ,例如具有下冲减弱 (USR) 功能的 D-CAP+™架构,可提供快速瞬态响应、低输出电容和高效率。该器件还提供全新的相位交错策略和动态切相功能,可有效提升轻负载条件下的效率。该器件通过可调压摆率支持快速动态电压转换。此外,该器件还支持 PMBus 通信接口,可向系统报告遥测的电压、电流、功率、温度和故障状况。所有可编程参数均可通过 PMBus 接口进行配置,而且可作为新的默认值存储在 NVM 中,以尽可能减少外部组件数量。

TPS53681 器件采用热增强型 40 引脚 QFN 封装,额定工作温度为 –40°C 到 125°C。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
TPS53647 正在供货 适用于 ASIC 且具有 NVM 和 PMBus 接口的四相 D-CAP+TM 降压控制器 4-Phase, single-output D-CAP+™ step-down buck controller with NVM and PMBus interface for ASIC.
TPS53667 正在供货 适用于 ASIC 且具有 NVM 和 PMBus 接口的六相 D-CAP+ 无驱动器降压控制器 This is a 6-phase, single-output, D-CAP+ ™ step-down driverless buck controller with NVM and PMBus interface for AVS.
TPS536C7 正在供货 双通道 D-CAP+™、PMBus(N+M ≤ 12 相)降压多相 PWM 控制器 12-phase PMBus controller with dual outputs

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 13
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有 NVM 和 PMBus™ 的TPS53681双通道(6-Phase + 2-Phase) or (5-Phase + 3-Phase) D-CAP+™ 降压多相控制器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2019年 2月 22日
应用手册 多相降压设计大全(第 1 部分) (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) 2021年 5月 3日
应用手册 Selection Considerations for Output Capacitors of Multiphase Volt. Reg. Part 1 PDF | HTML 2020年 4月 1日
技术文章 Minimize the impact of the MLCC shortage using D-CAP+™ control mode PDF | HTML 2019年 4月 5日
应用手册 D-CAP+TM Control for Multiphase Step-Down Voltage Regulators for Powering Microp 2019年 1月 13日
技术文章 How to use PMBus power solutions for NXP QorIQ processors PDF | HTML 2018年 5月 9日
应用手册 NVM Programming for VR13 Power Controllers PDF | HTML 2018年 5月 4日
选择指南 DC/DC Buck Controller Solutions Selection Guide 2018年 2月 6日
EVM 用户指南 Using the TPS53681EVM 2017年 12月 18日
技术文章 The D-CAP+™ Modulator: Evaluating the small-signal robustness PDF | HTML 2017年 11月 15日
技术文章 Powering high-current Broadcom networking processors in Ethernet switches PDF | HTML 2017年 9月 6日
用户指南 TPS53681 Technical Reference Manual 2017年 4月 25日
用户指南 Using the Fusion Digital Power Designer for TPS536xx VR13 Multiphase Solutions 2016年 12月 16日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS53681EVM-002 — 适用于具有 PMBus 接口的 D-CAP+™ 降压控制器的双通道 (6+2/5+3) 评估模块

借助 TPS53681EVM 评估模块,用户可在低电压、高电流、降压负载点 (POL) 应用中,通过随附 PMBus 接口的配置、控制和监控功能,评估 TPS53681 控制器(采用 CSD95490 智能功率级)的工作特性。

该器件的工作电压范围为 4.5V 至 17V,可通过 PMBus 接口和我们的 Fusion Digital Power™ Designer 软件进行编程和监控。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
应用软件和框架

FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER — Digital Power 软件

Fusion Digital Power™ 图形用户界面 (GUI) 软件用于配置和监视精选的德州仪器 (TI) 数字电源控制器以及序列发生器/运行状况监视器。此应用程序使用 PMBus 协议通过 TI USB 适配器经由串行总线与器件进行通信。
应用软件和框架

FUSION_MFR_GUI — Fusion Digital Power 制造工具

The Fusion Digital Power Manufacturing Tool (aka MFR GUI) is a Graphical User Interface used to download firmware, upgrade firmware, configure, calibrate and test .

The MFR GUI supports the same devices as Fusion Digital Power Designer software.  This tool is typically used in manufacturing (...)

参考设计

PMP22165 — 适用于 Xilinx 通用自适应计算加速平台 (ACAP) 的电源参考设计

此参考设计满足 Xilinx Versal 自适应计算加速平台 (ACAP) 要求,包括适用于系统电源轨的电源管理集成电路 (PMIC) 以及多相控制器和功率级,从而支持更高的电流处理器负载。关键输出的板载动态负载可通过测试,符合 Xilinx 严苛的功率要求。PMP22165 及 TPS53681 EVM 是一款经过测试的解决方案,具有出色的性能和组件,可满足处理器要求,适用于 Versal 的常见用例一和三。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-050020 — 适用于 Xilinx® Virtex Ultrascale+™ FPGA 的 PMBus™ 稳压器参考设计

This reference design uses the TPS53681 multiphase controller and CSD95490Q5MC smart power stages to implement a high-performance design suitable for powering the 0.85-V, 200-A, VCCINT rail of a Xilinx™ Ultrascale+™ FPGA. The secondary output of the controller can then be used to power (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01512 — 适用于 NXP QorIQ LS2085A/88A 处理器的 PMBus 稳压器参考设计

TIDA-01512 采用 TPS53681 多相控制器和 CSD95490Q5MC 智能功率级,可实现适合为 NXP QorIQ 通信处理器供电的高性能设计。

该控制器的双路输出分别面向具有四相设计的 60ATDC、1.0V 内核轨和 30ATDC、1.2V 辅助轨。通过采用智能功率级和集成 PMBus™ 功能,可轻松设置输出电压、遥测关键设计参数以及进行补偿调整。

在验证过程中可在 NXP 参考板上看到输出电容减少超过 50%。

设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WQFN (RSB) 40 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频