TIDA-050020

适用于 Xilinx® Virtex Ultrascale+™ FPGA 的 PMBus™ 稳压器参考设计

TIDA-050020

设计文件

概述

This reference design uses the TPS53681 multiphase controller and CSD95490Q5MC smart power stages to implement a high-performance design suitable for powering the 0.85-V, 200-A, VCCINT rail of a Xilinx™ Ultrascale+™ FPGA. The secondary output of the controller can then be used to power an auxilliary rail of the FPGA. The smart power stages and integrated PMBus™ allow for easy output voltage setting and telemetry of key design parameters.

The design enables configuration, VID adjustment, and compensation adjustment of the power supply, while providing monitoring of input and output voltage, current, power, and temperature. TI's Fusion Digital Power™ Designer is used for programming, monitoring, validation, and characterization of the system.

特性
  • 6+0 design—targeting main FPGA core rail
  • D-CAP+ modulator for superior current-sharing capabilities and transient response
  • PMBus compatibility for output voltage setting and telemetry for VIN, VOUT, IOUT, and temperature
  • Dual rail temperature monitoring for independent tracking of thermal performance
  • Full compensation tuning through PMBus
  • Peak efficiency of 92% for the VCCINT rail at the nominal 0.85 V output voltage
输出电压选项 TIDA-050020.1
Vin (Min) (V) 10.8
Vin (Max) (V) 13.2
Vout (Nom) (V) .9
Iout (Max) (A) 200
Output Power (W) 180
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Buck- Multiphase^Buck- Synchronous
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU637.PDF (9099 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRZ21.PDF (473 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRZ22.PDF (231 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRZ23.PDF (293 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDCFB0.ZIP (2586 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRZ24.PDF (8435 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC & DC/DC controllers (external FET)

TPS53681具有 PMBus 和 NVM 的双通道 6+2/5+3 D-CAP+TM 多相降压控制器

数据表: PDF | HTML
AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)

TPS62173采用 2x2 QFN 封装的 3–17V 0.5A 降压转换器

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD17303Q5采用 5mm x 6mm SON 封装的单路、2.6mΩ、30V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF
Si power stages

CSD95490Q5MC采用 DualCool 封装的 75A NexFET™ 同步降压智能功率级

数据表: PDF | HTML
低侧驱动器

UCC27324同相 4A/4A 双通道低侧栅极驱动器

数据表: PDF | HTML
比较器

TLV3404具有漏极开路输出的四路毫微功耗高压比较器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
设计指南 适用于 Xilinx Ultrascale+ FPGA 的 PMBus 稳压器参考设计 英语版 2019年 3月 21日

相关设计资源

硬件开发

评估板
TPS53681EVM-002 适用于具有 PMBus 接口的 D-CAP+™ 降压控制器的双通道 (6+2/5+3) 评估模块

软件开发

应用软件和框架
FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER Digital Power 软件

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频