TPS22918-Q1
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。
TPS22918-Q1 5.5V、2A、37mΩ 导通电阻负载开关

 

模型 (3)

标题 种类 类型 日期
TPS22918-Q1 TINA-TI Transient Spice Model TINA-TI Spice Model ZIP 2017年 1月 31日
TPS22918-Q1 TINA-TI Reference Design TINA-TI Reference Design TSC 2017年 1月 31日
TPS22918 PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 2016年 3月 8日

设计套件与评估板 (6)

培训内容 型号 类型
C2000 DesignDRIVE 位置管理器 BoosterPack™ BOOSTXL-POSMGR 评估模块和开发板
IWR6843 智能毫米波传感器封装天线评估模块 IWR6843AOPEVM 评估模块和开发板
IWR6843 智能毫米波传感器标准天线插件模块 IWR6843ISK 评估模块和开发板
IWR6843 智能毫米波顶部检测传感器 (ODS) 天线插件模块 IWR6843ISK-ODS 评估模块和开发板
TPS22918 5.5V、2A、52mΩ 导通电阻负载开关评估模块 TPS22918EVM 评估模块和开发板
毫米波传感器承载卡平台 MMWAVEICBOOST 评估模块和开发板

参考设计

适用于 C2000 MCU 的 EnDat 2.2 绝对编码器主接口参考设计

C2000 位置管理器技术可提供集式解决方案来连接数字绝对编码器以及旋转变压器和 SINCOS 传感器,从而无需使用工业逆变器和伺服驱动器中常用的附加电路。TIDA-1008 所示的位置管理器 BoosterPack 是一个用于评估各种编码器接口的灵活的低电压平台,旨在与支持位置管理器的 LaunchPad(如 LAUNCHXL-F28379D)配合使用。随 TIDA-1008 提供的高度优化且易于使用的库和示例软件支持 EnDat 2.2 和 EnDat 2.1 标准。

查看涉及授权使用、知识产权事宜和免责声明的参考设计重要声明。