适用于 C2000 MCU 的 EnDat 2.2 绝对编码器主接口参考设计
TIDM-1008
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


描述

C2000 位置管理器技术可提供集式解决方案来连接数字绝对编码器以及旋转变压器和 SINCOS 传感器,从而无需使用工业逆变器和伺服驱动器中常用的附加电路。TIDA-1008 所示的位置管理器 BoosterPack 是一个用于评估各种编码器接口的灵活的低电压平台,旨在与支持位置管理器的 LaunchPad(如 LAUNCHXL-F28379D)配合使用。随 TIDA-1008 提供的高度优化且易于使用的库和示例软件支持 EnDat 2.2 和 EnDat 2.1 标准。

特性
  • 灵活的低电压设计支持多种绝对编码器接口以及旋转变压器和 SINCOS 传感器
  • TIDA-1008 与支持 C2000 位置管理器的 MCU(通过 LaunchPad)配合使用,以实现集成式 EnDat2.2 和 EnDat 2.1 数字协议解决方案
  • 可通过软件驱动程序函数和数据结构轻松执行连接 EnDat2.2 的命令
  • C28x 优化 CRC 算法和数据解压缩
  • 支持高达 8MHz 的 EnDat 时钟。经验证,适用的电缆长度最大为 100m
  • TIDM-1008 包含一个评估板和一个展示 EnDat22 软件库的软件示例

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图


立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 结帐选项 状态

BOOSTXL-POSMGR :
C2000 DesignDRIVE Position Manager BoosterPack™

$49.00(USD)


价格可能会不同



ACTIVE

TI 器件 (5)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
SN65HVD78  3.3V 电源 RS-485  接口  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TLV702  用于便携式设备的 300mA、低 IQ、低压降稳压器  电源管理  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TMS320F28379D  TMS320F2837xD Dual-Core Delfino Microcontrollers  微控制器 (MCU)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TMS320F28379S  TMS320F2837xS Single-Core Delfino Microcontrollers  微控制器 (MCU)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS22918-Q1  TPS22918-Q1 5.5V、2A、37mΩ 导通电阻负载开关  电源开关  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
SN65HVD78 下载
下载
下载
TLV702 下载 下载
下载 下载
TMS320F28379D 下载 下载
下载 下载
TMS320F28379S 下载
下载 下载
下载
TPS22918-Q1 下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

数据表 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 3304 2018年 12月 13日 下载英文版本 (Rev.K)
用户指南 (3)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 13322 2018年 6月 13日 下载英文版本 (Rev.A)
PDF 13305 2017年 9月 26日 下载最新的英文版本 (Rev.A)
PDF 1101 2015年 11月 5日
白皮书 (2)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 1307 2019年 11月 21日
PDF 841 2018年 11月 5日
设计文件 (6)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 668 2017年 9月 22日
ZIP 2523 2017年 9月 22日
PDF 1419 2017年 9月 22日
PDF 284 2017年 9月 22日
PDF 30 2017年 9月 22日
PDF 345 2017年 9月 22日
相关工具与软件

设计套件与评估模块  ( 2 )

名称 器件型号 工具类型
C2000 Delfino MCU F28379D LaunchPad™ 开发套件  LAUNCHXL-F28379D  开发套件 
C2000 DesignDRIVE 位置管理器 BoosterPack™  BOOSTXL-POSMGR  评估模块和开发板 

软件 (1)

名称 器件型号 软件类型
controlSUITE™ 软件套件:C2000™ 微控制器的必备软件和开发工具  CONTROLSUITE  软件库 


支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章