TPL5111
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。
TPL5111 用于电源门控的毫微功耗系统定时器

 

模型 (2)

标题 种类 类型 日期
TPL5111 IBIS Model IBIS Model ZIP 2015年 8月 3日
TPL5110 IBIS MODEL IBIS Model ZIP 2014年 12月 11日

设计套件与评估板 (1)

培训内容 型号 类型
PL5111 低功耗系统定时器评估模块 TPL5111EVM 评估模块和开发板

参考设计

低于 1GHz 的星型网络的湿度和温度传感器节点实现纽扣电池使用寿命长达 10 年以上

TIDA-00484 TI 设计采用德州仪器 (TI) 的纳米级功耗系统计时器、升压转换器、SimpleLink™ 超低功耗低于 1 GHz 无线微控制器 (MCU (...)

查看涉及授权使用、知识产权事宜和免责声明的参考设计重要声明。

CAD/CAE 符号

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
TPL5111 下载 下载

德州仪器 (TI) 和 Accelerated Designs, Inc. 通力合作,共同为 TI 客户提供可用于 TI 产品的原理图符号和 PCB 布局封装。

请根据以下指示查看 CAD 符号。

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 Ultra Librarian software

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。

步骤 3: 使用 Ultra Librarian 读取器软件打开 .bxl 文件。

您随时可通过 访问 完成 CAD/CAE 符号数据库 //webench.ti.com/cad/

PCB 封装和原理图符号都能以非特定供应商的格式下载,然后再使用 Ultra Librarian 读取器将其导出到领先的 EDA CAD/CAE 设计工具。读取器可在 免费下载.

UL 读取器是 Ultra Librarian 工具集的一个子集,能够以几乎任何 EDA CAD/CAE 格式生成、导入和导出组件及其属性。