支持低于 1GHz 技术和传感器到云网络的温湿度传感器节点参考设计
TIDA-01477
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


描述

此参考设计演示了如何创建能够连接物联网网络网关和云数据提供商的工业传感器到云端节点。此传感器节点参考设计使用德州仪器 (TI) 用于电源门控的纳米级功耗系统计时器、低 Iq 升压转换器、SimpleLink™ 超低功耗低于 1GHz 无线微控制器 (MCU) 平台和湿度检测技术,展示了传感器终端节点占空比调节的超低功耗方法,可实现更长的电池寿命。

特性
  • 大型网络到云连接可实现远距离应用,支持长达 1km 的视线
  • 符合 IEEE 802.15.4e/g 标准的低于 1GHz 解决方案,附带 TI 15.4-stack
  • 可配置系统唤醒间隔
  • 低待机电流 (1µA)
  • ±2% 相对湿度精度
  • ±0.2°C 温度精度

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

设计指南

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载设计指南

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件


TI 器件 (6)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
CC1310  SimpleLink™ Sub-1 GHz 超低功耗无线微控制器  SimpleLink 解决方案  样片或购买 查看设计套件与评估模块
HDC2010  低功耗数字湿度和温度传感器  传感器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPD1E10B06  采用 0402 封装的单通道 ESD,具有 10pF 电容和 6V 击穿电压  电路保护  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPL5111  TPL5111 用于电源门控的毫微功耗系统定时器  时钟和计时  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS22860  TPS22860 超低泄漏电流负载开关  电源开关  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS61291  具有旁路操作的低 Iq 升压转换器  升压(升压)  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
CC1310 下载 下载
下载 下载
下载 下载
HDC2010 下载 -
TPD1E10B06 下载 下载
TPL5111 下载 下载
TPS22860 下载 下载
TPS61291 下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 6609 2017年 12月 8日 下载英文版本
设计文件 (6)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 313 2018年 9月 20日
PDF 876 2018年 9月 20日
ZIP 481 2018年 9月 20日
ZIP 764 2018年 9月 20日
PDF 57 2018年 9月 20日
PDF 136 2018年 9月 20日
相关工具与软件

参考设计  ( 1 )


支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章