Always-on Low-power Gas Sensing with 10+ Year Coin Cell Battery Life Reference Design TIDA-00756 (正在供货)

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


描述

TIDA-00756 TI 参考设计采用纳米级电源运算放大器、比较器、系统计时器、温度传感器和 SimpleLink™ 超低功耗 2.4GHz 无线微控制器 (MCU) 平台,从而展示了超低功耗一氧化碳检测器的实施情况。这些技术可实现极长的电池使用寿命,标准 CR2032 锂离子纽扣电池的使用寿命长达 10 年以上,可用于气体检测或空气质量监测等应用。一氧化碳检测器的敏感性高达 1000ppm,待机电流为 1.07µA。此设计指导包括系统设计技术、详细测试结果,以及有关设计起步并加快进度的信息。

特性
  • 采用纳米级电源模拟超低功耗设计,从而使单个 CR2032 纽扣电池实现 10 年的使用寿命
  • 1.07μA 的低待机电流(气体感应在待机模式下保持有效)
  • Bluetooth® 智能无线连接降低了安装成本,并可实现多个传感器与单个主机的通信
  • 自检/报废监控可识别气体传感器失灵
  • 一氧化碳气体检测范围为 0 至 1000ppm,精度为 ±15%

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件


TI 器件 (7)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
CC2650  SimpleLink multi-standard 2.4 GHz ultra-low power wireless MCU  SimpleLink 解决方案  样片或购买 查看设计套件与评估模块
LPV811  Single Channel 450nA Precision Nanopower Operational Amplifier  运算放大器 (op amps)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
LPV821  650nA, Precision Zero-Drift Nanopower Amplifier  运算放大器 (op amps)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TLV3691  Lowest Power, 0.9V to 6.5V, Small Size Comparator  放大器  样片或购买 不可用
TMP103  1.4V-Capable Temperature Sensor with I2C/SMBus Interface in WCSP  温度传感器和控制IC  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPD1E10B06  Single-channel ESD in 0402 package with 10pF capacitance and 6V breakdown  电路保护  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPL5111  Ultra Low Power System Timer (35 nA) for Power Gating in duty cycled applications  时钟与计时  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
CC2650 下载 下载
下载 下载
下载 下载
LPV811 下载 下载
TLV3691 下载
下载 下载
TMP103 下载 -
TPD1E10B06 下载 下载
TPL5111 下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

应用手册 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 142 2018年 2月 6日
用户指南 (2)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 3368 2017年 12月 27日 下载英文版本 (Rev.C)
PDF 3437 2017年 5月 9日 下载最新的英文版本 (Rev.C)
设计文件 (6)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 2051 2016年 11月 8日
PDF 82 2016年 11月 2日
PDF 2341 2016年 10月 25日
PDF 1042 2016年 10月 25日
ZIP 812 2016年 10月 25日
ZIP 1916 2016年 10月 25日
相关工具与软件

参考设计  ( 2 )

名称 Part Number 工具类型
Gas Sensor Platform with Bluetooth Low Energy  TIDA-00056  TI Designs
Single-Chip, Portable Carbon Monoxide (CO) Monitor Reference Design With MSP430 MCUs  TIDM-1CHP-DTECT-CO  TI Designs

软件 (1)



支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章