循环供电参考设计,采用超低 IQ LDO 和毫微定时器延长电池使用寿命
TIDA-00720
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

主要文档

描述

TIDA-00720 参考设计展示了一种通过功率循环来延长电池寿命的方法。功率循环概念包含间隔时段,此时段让电源管理器件能提供刚好足够的时间供微控制器执行程序、传输数据或收集数据。某些 MCU 具有待机电流低的睡眠模式,但是电源管理器件在保持启用状态时将继续消耗功率。在启用模式期间漏电流更高,因此将增加 MCU 睡眠周期内的总功率浪费。

此设计适合需要运行多年而不更换电池的系统;这些系统无需始终运行,而是以数秒、几分钟甚至一小时的间隔时间定期运行。

特性
  • 使用功率循环来延长电池寿命。睡眠模式具有超低的静态电流(一般为 44nA)。
  • 可使用外部电阻器在 10ms 到 2h 范围内调节时间间隔。
  • 超低噪声且无纹波的 1.8V 输出电压
  • 快速加电电压电源。MCU 发送一个过程完成信号后便立即禁用电源。
  • 极具成本效益的解决方案,仅有几个补偿组件
  • TIDA-00720 提供电源管理解决方案的设计指南和设计文件。

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

设计指南

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载设计指南

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件


TI 器件 (2)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
LP38693  借助陶瓷输出电容实现稳定的 500mA 低压降 CMOS 线性稳压器  电源管理  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPL5111  TPL5111 用于电源门控的毫微功耗系统定时器  时钟和计时  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
LP38693 下载 下载
下载 下载
TPL5111 下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 920 2015年 9月 22日
设计文件 (4)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 1224 2015年 10月 14日
PDF 476 2015年 10月 14日
PDF 207 2015年 10月 14日
PDF 190 2015年 10月 14日

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章