TPD2E001-Q1
- Qualified for Automotive Applications
- ESD Protection Exceeds
- ±15-kV Human-Body Model (HBM)
- ±8-kV IEC 61000-4-2 Contact Discharge
- ±15-kV IEC 61000-4-2 Air-Gap Discharge
- Low 1.5-pF Input Capacitance
- Low 1-nA (Max) Leakage Current
- 0.9-V to 5.5-V Supply-Voltage Range
- Two-Channel Device
- Space-Saving DRL Package
- Alternate 3-, 4-, 6-Channel Options Available:
TPD3E001, TPD4E001, and TPD6E001 - APPLICATIONS
- USB 2.0
- Ethernet
- FireWire™
- Video
- Cell Phones
- SVGA Video Connections
- Glucose Meters
FireWire is a trademark of Apple Computer, Inc.
The TPD2E001 is a low-capacitance ±15-kV ESD-protection diode array designed to protect sensitive electronics attached to communication lines. Each channel consists of a pair of diodes that steer ESD current pulses to VCC or GND. The TPD2E001 protects against ESD pulses up to ±15-kV Human-Body Model (HBM), ±8-kV Contact Discharge, and ±15-kV Air-Gap Discharge, as specified in IEC 61000-4-2. This device has a 1.5-pF capacitance per channel, making it ideal for use in high-speed data IO interfaces.
The TPD2E001 is a two-channel device intended for USB and USB 2.0 applications.
The TPD2E001 is available in the DRL package and is specified for –40°C to 85°C operation.
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | TPD2E001-Q1 Low-Capacitance 2-Channel +/-15-kV ESD-Protection Array 数据表 | 2009年 11月 5日 | |||
应用手册 | 用于 USB 接口的 ESD 和浪涌保护 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2024年 1月 23日 | |
用户指南 | 阅读并了解 ESD 保护数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2023年 9月 22日 | |
应用手册 | ESD 包装和布局指南 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2022年 9月 14日 | |
应用手册 | ISO 10605 道路车辆静电放电所产生电气干扰的测试方法 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2022年 9月 14日 | |
应用手册 | ESD 保护布局指南 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2022年 7月 25日 | |
应用简报 | ESD Protection for Automotive Infotainment (Rev. A) | PDF | HTML | 2021年 11月 12日 | |||
用户指南 | Generic ESD Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2021年 9月 27日 | |||
白皮书 | Designing USB for short-to-battery tolerance in automotive environments | 2016年 2月 10日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
ESDEVM — 通用 ESD 评估模块
<p>The electrostatic-sensitive device (ESD) evaluation module (EVM) is a development platform for most of our ESD portfolio. The board comes with all traditional ESD footprints in order to test any number of devices. Devices can be soldered onto their respect footprint and then tested.</p>
(...)
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
TIDEP-01017 — TIDEP-01017
级联开发套件具有两个主要用例:
- 要使用 MMWCAS-DSP-EVM 作为捕获卡,并通过 mmWave Studio 工具完整评估 AWR2243 四芯片级联性能,请查看 TIDEP-01012 设计指南。
- 要使用 MMWCAS-DSP-EVM 开发雷达实时 SW (...)
TIDA-00160 — 具有线路压降补偿的车用 USB 充电器的参考设计
TIDA-00162 — 用于汽车应用的环视解决方案
TIDA-00141 — 用于翻转式显示屏的汽车类刷式电机驱动器
TIDA-00133 — 用于汽车类百万像素 CMOS 相机参考设计的同轴无压缩数字视频串行器/解串器
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
SOT-5X3 (DRL) | 5 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。