具有线路压降补偿的车用 USB 充电器的参考设计
TIDA-00160
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


描述

该设计可将8V-42V直流输入转换成5.1V输出,并受TPS2546-Q1可编程电流保护开关保护。其具有的握手协议可为智能手机/平板/手持式设备实现快速充电。通过检测负载电流,并调节DC/DC输出电压,该设计可实现线性USB线缆压差补偿功能,以保持USB端口电压在限定范围内。该设计适用于车载式主机和远端USB集线器等设备。

特性
  • 符合 AEC- Q100 汽车认证
  • 可实现0A到2.1A负载情况下,USB端口恒定5.1V输出
  • 全负载电流下可线性补偿200毫欧线损(汽车用2米USB线缆)
  • 2.7V/2V, 2V/2.7V 和1.2V/1.2V 输出的D+/D- 分配器模式及BC 1.2模式
  • 10W车载USB充电器支持大部分智能手机/平板电脑快速充电

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

测试数据

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载测试数据

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件


TI 器件 (5)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
CSD18503Q5A  40V、N 沟道 NexFET MOSFET™、单路 SON5x6、4.3mΩ  MOSFET的  样片或购买 不可用
INA213-Q1  AEC-Q100 26V 双向零温漂低侧/高侧电压输出电流感应放大器  电流感应放大器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
LM25117-Q1  Wide Input Range Synchronous Buck Controller with Analog Current Monitor  降压(降压)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPD2E001-Q1  适用于高速数据接口的汽车类低电容、2 通道 +/-15kV ESD 保护阵列  电路保护  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS2546-Q1  汽车类 USB 充电端口控制器和电源开关  电源管理  样片或购买 不可用

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
CSD18503Q5A VSONP (DQJ)| 8 下载
INA213-Q1 下载 下载
LM25117-Q1 下载 下载
下载
TPD2E001-Q1 下载 下载
TPS2546-Q1 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

用户指南 (2)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 225 2014年 6月 16日
PDF 927 2014年 5月 15日
选择指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 3565 2014年 7月 8日
设计文件 (4)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 132 2014年 5月 15日
PDF 73 2014年 5月 15日
PDF 56 2014年 5月 15日
ZIP 112 2014年 5月 15日

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章