汽车类 USB Type-C™ DFP 5V 3A + USB Type-A 5V 2.4A 充电器参考设计
PMP40286
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

主要文档

描述

PMP40286 是一种双端口车载充电器参考设计。此参考设计输出到 5V 3A USB Type-C™ 端口和 5V 2.4A USB Type-A 端口。USB Type-C 端口可向后兼容 BC1.2 和 DCP 配置。Type-A 端口能在使用长电缆将智能手机或平板电脑连接到 USB 充电器时补偿对电压降的影响。在 12V 输入时采用 USB 开关的情况下,解决方案效率高于 91%。

特性
  • 用于 USB Type-C DFP 端口的全集成参考设计
  • 12Vin 满载时采用 USB 开关的情况下效率为 91.4%
  • 在 USB Type-A 通道中为 75mΩ 电缆电阻器提供线性电缆补偿
  • 集成 IEC ESD 保护
  • 支持 USB BC1.2 DCP 充电协议

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

设计指南

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载设计指南

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件


参数
 PMP40286.1
(Output Voltage 1)
PMP40286.2
(Output Voltage 2)
Vin (Min) (V)77
Vin (Max) (V)3636
Vout (Nom) (V)55
Iout (Max) (A)32.4
Output Power (W)1512
隔离/非隔离Non-IsolatedNon-Isolated
输入类型DCDC
拓扑Buck- SynchronousBuck- Synchronous

TI 器件 (5)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
LM73606  3.5V 至 36V 6A 同步降压转换器  降压(降压)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPD2E001-Q1  适用于高速数据接口的汽车类低电容、2 通道 +/-15kV ESD 保护阵列  电路保护  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS2514A-Q1  TPS2513A-Q1 USB 专用充电端口控制器  电源管理  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS2549-Q1  USB 充电端口控制器  电源管理  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS25810-Q1  具有负载检测功能的汽车类 USB Type-C 修订版 1.2 DFP 控制器和电源开关  USB  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
LM73606 下载
TPD2E001-Q1 下载 下载
TPS2514A-Q1 下载
TPS2549-Q1 下载 下载
TPS25810-Q1 下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 909 2017年 12月 20日
设计文件 (6)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 496 2017年 12月 20日
ZIP 26 2017年 12月 20日
PDF 790 2017年 12月 20日
PDF 129 2017年 12月 20日
PDF 163 2017年 12月 20日
PDF 116 2017年 12月 20日
相关工具与软件

参考设计  ( 1 )

名称 器件型号 工具类型
汽车类双端口 USB Type-C™ DFP 5V 3A 充电器参考设计  PMP40285  TI Designs

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章