适用于可穿戴设备且具有电池充电功能的微型、超低 Iq 直流/直流电源参考设计
PMP21884
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

主要文档

描述

用于智能手表和健身追踪器的高度集成电源参考设计可在超小型 (48sqmm) 解决方案中实现超低 Iq。电源包括七个系统电源轨,其中包括电池充电器、LDO、直流/直流降压转换器和用于心率监测 AFE LED 驱动电源或 PMOLED 偏置的集成升压转换器。

特性
  • 超小型 (48mm2) 总尺寸电源解决方案
  • 400nA Iq 线性电池充电管理解决方案,具有快速充电、LDO、负载开关、ADC 和过压/过流保护
  • 用于 PMOLED 显示屏或心率检测仪 LED 驱动器的可选集成增压导轨
  • 适用于各种外设的七个轨:
    • 1.8V@1A
    • 1.8V@0.3A
    • 1.8V@0.1A
    • 1.8V@0.1A
    • 1.2V@0.2A
    • 12V@0.06A,或者
    • 5V@ 0.150A

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

设计指南

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载设计指南

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件


参数
 PMP21884.1
(Output Voltage 1)
PMP21884.2
(Output Voltage 2)
PMP21884.3
(Output Voltage 3)
PMP21884.4
(Output Voltage 4)
PMP21884.5
(Output Voltage 5)
PMP21884.6
(Output Voltage 6)
PMP21884.7
(Output Voltage 7)
Vin (Min) (V)3333333
Vin (Max) (V)6666666
Vout (Nom) (V)1.81.21.81.81.81.812
Iout (Max) (A).01.2.11.3.1.06
Output Power (W).018.24.181.8.54.18.72
隔离/非隔离Non-IsolatedNon-IsolatedNon-IsolatedNon-IsolatedNon-IsolatedNon-IsolatedNon-Isolated
输入类型DCDCDCDCDCDCDC
拓扑Linear RegulatorLinear RegulatorLinear RegulatorBuck- Integrated SwitchBuck- Integrated SwitchLoad ShareBoost- Integrated Switch

TI 器件 (6)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
BQ25150  具有 LDO 和 ADC 的低 IQ 线性电池充电管理解决方案  电池管理  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPD1E6B06  采用 0201 封装的单通道 ESD PROSingle 通道 ESD,具有采用 0201 封装的 6pF CapaTECTION 器件  电路保护  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPD2E001-Q1  适用于高速数据接口的汽车类低电容、2 通道 +/-15kV ESD 保护阵列  电路保护  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS62770  采用 WCSP 封装且具有 360nA Iq 降压和高达 15V 升压功能的微型单芯片双重解决方案  降压(降压)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS62802  1.8V-5.5V 输入、1A 超低 Iq 降压转换器  降压(降压)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS7A05  1-µA, ultra-low-IQ, 200-mA low-dropout (LDO) regulator in a small-sized package  电源管理  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
BQ25150 下载 -
TPD1E6B06 下载 -
TPD2E001-Q1 下载 下载
TPS62770 下载 -
TPS62802 下载 -
TPS7A05 下载
下载 下载
下载 -
下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 1533 2019年 4月 22日
设计文件 (6)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 658 2019年 4月 22日
ZIP 607 2019年 4月 22日
PDF 882 2019年 4月 22日
PDF 80 2019年 4月 22日
PDF 57 2019年 4月 22日
PDF 143 2019年 4月 22日

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章