TIDEP-01017

TIDEP-01017

TIDEP-01017

设计文件

概述

此参考设计为级联成像雷达系统奠定了处理基础。级联雷达设备可支持前端远距离 (LRR) 波束形成应用以及角级联和侧级联雷达和传感器融合系统。此参考设计为有资质的开发人员提供了设计材料,供开发人员创建用于开发和测试 ADAS 应用的有效软件评估平台。该设计将有助于缩短基础平台的开发时间,并为多个汽车雷达前端和天线子系统提供支持。

级联开发套件具有两个主要用例:

  1. 要使用 MMWCAS-DSP-EVM 作为捕获卡,并通过 mmWave Studio 工具完整评估 AWR2243 四芯片级联性能,请查看 TIDEP-01012 设计指南
  2. 要使用 MMWCAS-DSP-EVM 开发雷达实时 SW 应用,请查看 TIDEP-01017 设计指南

特性
  • 与 SVTronics AWRx 兼容的级联成像雷达天线参考设计
  • 4 个 Lattice CrossLink™ FPGA 接口(每个 AWRx 具有 1 个接口)
  • 具有 4 个雷达处理 SIMD 加速器的高性能 TDA2x 器件(每个 AWRx 具有 1 个 EVE)
  • 以太网和 PCIe 连接,分别用于控制和数据
汽车
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
ZHCU610A.PDF (929 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

ZHCU683.PDF (8568 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRZZ7C.PDF (6685 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRZZ8B.PDF (294 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRZZ9B.PDF (2790 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRX09C.ZIP (11507 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCFJ2C.ZIP (10586 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDM415A.ZIP (57821 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRJ45C.PDF (8060 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

ESD 保护二极管

TPD2E001-Q1适用于 USB 2.0 且具有 VCC 引脚的汽车类双通道 1.5pF、5.5V、±8kV ESD 保护二极管

数据表: PDF
ESD 保护二极管

TPD4E05U06-Q1适用于 USB 和高速接口的汽车类四路 0.5pF、5.5V、±12kV ESD 保护二极管

数据表: PDF | HTML
HDMI、DisplayPort 和 MIPI IC

TPD12S016适用于便携式应用的超值系列 HDMI 配套芯片

数据表: PDF | HTML
I2C & I3C level shifters, buffers & hubs

PCA9306-Q1汽车级 2 位双向 400kHz I2C/SMBus 电压电平转换器

数据表: PDF | HTML
I2C 通用 I/O (GPIO)

TCA9539-Q1具有中断输出、复位和配置寄存器的汽车类 16 位 1.65 至 3.6V I2C/SMBus I/O 扩展器

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD18513Q5A采用 5mm x 6mm SON 封装的单路、3.4mΩ、40V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
USB 电源开关和充电端口控制器

TPS2065D高电平有效且具有输出放电和反向阻断功能的 1A 负载、4.5-5.5V、96mΩ USB 电源开关

数据表: PDF | HTML
与门

SN74LVC1G08单通道、2 输入、1.65V 至 5.5V 32mA 驱动强度与门

数据表: PDF
以太网 PHY

DP83867IR具有工业级温度范围的耐用型千兆位以太网 PHY 收发器

数据表: PDF | HTML
同相缓冲器和驱动器

SN74LVC1G07具有漏极开路输出的单通道 1.65V 至 5.5V 缓冲器

数据表: PDF | HTML
同相缓冲器和驱动器

SN74LVC1G125具有三态输出的 1.65V 至 5.5V 单路缓冲器

数据表: PDF | HTML
固定方向电压转换器

SN74LV1T34单电源缓冲门逻辑电平转换器(无使能端)

数据表: PDF | HTML
基于 Arm 的处理器

TDA2SX适用于 ADAS 应用且具有完备图形、视频和视觉加速功能的 SoC 处理器

数据表: PDF | HTML
多通道 IC (PMIC)

TPS43351-Q1支持扩展频谱的 40V 双通道同步降压控制器

数据表: PDF
多通道 IC (PMIC)

TPS51200A-Q1灌电流和拉电流 DDR 终端稳压器

数据表: PDF | HTML
多通道 IC (PMIC)

TPS659039-Q1具有 7 个降压转换器和 6 个 LDO、适用于 ARM Cortex-A15 处理器的汽车类 3.135V 至 5.25V PMIC

数据表: PDF | HTML
应用特定端口保护 IC

TPD2S701-Q1汽车类 USB D+/D- VBUS 短路和 IEC ESD 保护

数据表: PDF | HTML
方向控制型电压转换器

SN74AVC4T245具有可配置电压电平转换的四位双电源总线收发器

数据表: PDF | HTML
模拟开关和多路复用器

SN74CBT16212C具有 –2V 下冲保护的 5V、交叉点/交换、24 通道 FET 总线开关

数据表: PDF
模拟开关和多路复用器

SN74CBTLV3257具有局部断电模式的 3.3V、2:1 (SPDT)、4 通道模拟开关

数据表: PDF | HTML
模拟开关和多路复用器

SN74LV4052A-Q1汽车类 5V、4:1、2 通道模拟多路复用器

数据表: PDF | HTML
理想二极管/ORing 控制器

LM74610-Q10.48V 至 42V、零 IQ 汽车理想二极管控制器

数据表: PDF | HTML
监控器和复位 IC

TPS3808具有可编程延迟和手动复位功能的低静态电流监控器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

LP5907-Q1具有低 IQ 和使能功能的汽车类 250mA、低噪声、高 PSRR、超低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS73633-EP具有反向电流保护功能的无电容 NMOS 400mA 低压降稳压器(增强型产品)

数据表: PDF
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS74801-Q1具有电源正常指示和使能功能的汽车类 1.5A、低输入电压 (0.8V)、可调节 LDO 稳压器

数据表: PDF | HTML
负载开关

TPS22965-Q1具有可调节上升时间和输出放电功能的单通道、5.7V、4A、16mΩ 汽车负载开关

数据表: PDF | HTML
通用收发器

SN74LVC1G04单路 1.65V 至 5.5V 反相器

数据表: PDF
通用收发器

SN74LVC245A具有三态输出的八通道总线收发器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
设计指南 适用于 Jacinto™ ADAS 处理器的多传感器平台参考设计 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 5月 22日
设计指南 使用 Jacinto™ ADAS 处理器的级联成像雷达捕获参考设计 英语版 2019年 7月 5日

相关设计资源

硬件开发

评估板
MMWCAS-DSP-EVM 毫米波级联成像雷达 DSP 评估模块 MMWCAS-RF-EVM MMWCAS-RF-EVM

软件开发

软件开发套件 (SDK)
PROCESSOR-SDK-TDAX 适用于 TDAx ADAS SoC 的处理器 SDK - 支持 Linux 和 TI-RTOS

参考设计

参考设计
TIDEP-01012 TIDEP-01012

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频