可提供此产品的更新版本
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
TL760M33-Q1
- Qualified for Automotive Applications
- ±3% Output Voltage Variation Across Load
and Temperature - Load-Dump Protection
- 500-mV Maximum Dropout Voltage at
500 mA (3.3-V Option) - Fixed 3.3-V Output
- Internal Thermal-Overload Protection
- Internal Overvoltage Protection
- Customer-Specific Configuration Control
Can Be Supported Along With
Major-Change Approval
The TL760M family of low-dropout regulators offers a variety of fixed-voltage options that offer a maximum continuous input voltage of 26 V. Utilizing a pnp pass element, these regulators are capable of sourcing 500 mA of current, with a specified maximum dropout of 500 mV (3.3-V and 2.5-V options), making these regulators ideal for low-voltage applications. Additionally, the TL760M regulators offer very tight output accuracy of ±3% across operating load and temperature ranges. Other convenient features the regulators provide are internal overcurrent limiting, thermal-overload protection, and overvoltage protection. The TL760M is load-dump protected to its maximum operating condition of 45 V. Stability has been optimized for typical automotive applications and low-cost capacitors.
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | Low-Dropout Fixed-Voltage Regulator 数据表 (Rev. I) | 2010年 12月 22日 | |||
应用手册 | LDO 噪声揭秘 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2020年 9月 16日 | |
应用手册 | LDO PSRR Measurement Simplified (Rev. A) | PDF | HTML | 2017年 8月 9日 | |||
应用手册 | 简化的 LDO PSRR 测量 | 最新英语版本 (Rev.A) | PDF | HTML | 2010年 7月 28日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
DRV2510Q1EVM — DRV2510-Q1 适用于螺线管且集成诊断功能的汽车类触觉驱动器评估模块
DRV2511Q1EVM — DRV2511-Q1 适用于螺线管的汽车类触觉驱动器评估模块
MLTLDO2EVM-037 — 用于 DCY、DDA 和 KVU 封装的通用 LDO 线性稳压器评估模块
借助采用多种封装选项的 MLTLDO2EVM-037 低压降 (LDO) 评估模块 (EVM),设计工程师能评估可能用于其自身电路应用的线性稳压器采用多种常见封装时的运行情况和性能。这种 EVM 配置包含一个 DDA、3 引脚和 5 引脚 KVU 以及 DCY 封装,便于工程师焊接和评估部件。
TAS2770EVM — 适用于 QFN 封装的 TAS2770EVM 单声道、数字输入、D 类、IV 感应音频放大器评估模块
TAS2770EVM-STEREO — TAS2770 数字输入、D 类、IV 感应音频放大器的立体声评估模块
TAS2770YFFEVM — 采用 WCSP 封装的 TAS2770YFFEVM 单声道、数字输入、D 类、IV 感应音频放大器评估模块
TAS5404Q1EVM — 具有 I2C 诊断和保护功能的 4 通道模拟输入 D 类音频放大器 EVM,用于汽车主机
TAS5404Q1EVM 展示了 TI 用于汽车音响主机系统的成本优化型 4 通道模拟输入 D 类音响解决方案。TAS5404 解决方案可让汽车客户以极具竞争力的系统总成本最轻松地实现从 AB 类系统到更小、更轻且更高效的 D 类解决方案过渡。
- TAS5404 通过 14.4V 电源提供 25W/通道 (4Ω),并向没有外部放大器的音响主机提供 2Ω 扬声器驱动能力。
- TAS5404 的宽泛电源电压能力(从 5.6V 到 18V)使其成为汽车音响主机的理想选择,同时在启停低电压瞬态事件中提供顶级性能。
- TAS5404 集成了 I2C 诊断和保护功能,旨在满足和超越最高的汽车品质和可靠性标准。
- (...)
TAS6422Q1EVM — 具有 I2C 诊断功能的 TAS6422Q1 2.1MHz 2 通道数字输入 D 类音频放大器评估模块
TAS6424LQ1EVM — 具有 I2C 诊断功能的 TAS6424LQ1 2.1MHz 四通道数字输入 D 类音频放大器评估模块
TIDA-01572 — 数字输入、D 类、IV 感应音频放大器的立体声评估模块参考设计
TIDA-00573 — 用于汽车音响主体的 4 通道 D 类放大器参考设计
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
TO-252 (KVU) | 3 | Ultra Librarian |
TO-263 (KTT) | 3 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。