TAS6422Q1EVM

具有 I2C 诊断功能的 TAS6422Q1 2.1MHz 2 通道数字输入 D 类音频放大器评估模块

TAS6422Q1EVM

立即订购

概述

TAS6422Q1EVM 展示了市场上第一款真正适用于汽车信息娱乐系统的 2.1Mhz 4 通道数字输入 D 类音频解决方案。TAS6422 的 2.1Mhz 开关频率可让客户显著缩降低电感器尺寸和成本,并优化总系统成本。TAS6422 可通过 14.4V 电源为 4Ω 负载提供每通道 25W 的功率 (10% THD+N)。TAS6422 的宽泛电源电压能力(从 4.5V 到 26V)使其成为音响主机和外部放大器系统的理想选择,同时在启停低电压瞬态事件中提供顶级性能。TAS6422 集成了 I2C 诊断和保护功能,旨在满足和超越最高的汽车品质和可靠性标准。TAS6422 符合 CISPR25-L5 标准的 EMC 性能可简化系统设计、降低开发成本并缩短产品上市时间。 

TAS6422 EVM 具有光学 SPDIF、USB 和 PSIA(外部 I2S)输入选项,并采用板载 USB-I2C 控制器进行 GUI 驱动的 EVM 评估。

特性
  • 2.1MHz 开关频率
  • 通过 14.4V 电源为 4Ω 负载提供 4 通道 25W/通道的功率 (10% THD+N)
  • I2C 诊断和保护
  • 符合 CISPR25 5 类辐射/传导发射标准
  • 可选的输入有:光学 SPDIF、USB 和 PSIA(外部 I2S)
SPDIF 收发器
DIR9001 96kHz 数字音频接收器

 

扬声器放大器
TAS6424L-Q1 具有负载突降保护功能的汽车类 27W、2MHz、4 通道、4.5V 至 18V 数字输入 D 类音频放大器

 

线性和低压降 (LDO) 稳压器
TL760M33-Q1 汽车级 500mA、26V、高精度、低压降稳压器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TAS6422Q1EVM — 具有 I2C 诊断功能的 TAS6422Q1 2.1MHz 2 通道数字输入 D 类音频放大器评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
证书 TAS6422Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
EVM 用户指南 TAS6422-Q1 EVM User's Guide (Rev. A) 2017年 10月 20日
技术文章 How switching above the AM band eases automotive Class-D amplifier EMC designs PDF | HTML 2016年 12月 5日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频