TL432LI-Q1

正在供货

具有经优化的基准电流的汽车类可调节精密并联稳压器

产品详情

VO (V) 2.495 Initial accuracy (max) (%) 0.5, 1, 1.5 VO adj (min) (V) 2.495 VO adj (max) (V) 36 Iz for regulation (min) (µA) 400 Reference voltage (V) adjustable Rating Automotive Temp coeff (max) (ppm/°C) 63 Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iout/Iz (max) (mA) 15
VO (V) 2.495 Initial accuracy (max) (%) 0.5, 1, 1.5 VO adj (min) (V) 2.495 VO adj (max) (V) 36 Iz for regulation (min) (µA) 400 Reference voltage (V) adjustable Rating Automotive Temp coeff (max) (ppm/°C) 63 Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iout/Iz (max) (mA) 15
SOT-23 (DBZ) 3 6.9204 mm² 2.92 x 2.37
  • 符合汽车类 应用要求
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C 的环境工作温度范围
    • 器件温度等级 0:–40°C 至 +150°C 的环境工作温度范围
  • 25°C 下的基准电压容差
    • 0.5%(B 级)
    • 1%(A 级)
  • 最低输出电压典型值:2.495V
  • 可调输出电压:Vref 至 36V
  • 等级 1 最大温漂 27mV
  • 等级 0 最大温漂 34mV
  • 输出阻抗典型值 0.3Ω
  • 灌电流能力
    • Imin = 0.6mA(最大值)
    • IKA = 15mA(最大值)
  • 基准输入电流 IREF:0.4µA(最大值)
  • 整个温度范围内的基准输入电流偏差 II(dev):0.3µA(最大值)
  • 符合汽车类 应用要求
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C 的环境工作温度范围
    • 器件温度等级 0:–40°C 至 +150°C 的环境工作温度范围
  • 25°C 下的基准电压容差
    • 0.5%(B 级)
    • 1%(A 级)
  • 最低输出电压典型值:2.495V
  • 可调输出电压:Vref 至 36V
  • 等级 1 最大温漂 27mV
  • 等级 0 最大温漂 34mV
  • 输出阻抗典型值 0.3Ω
  • 灌电流能力
    • Imin = 0.6mA(最大值)
    • IKA = 15mA(最大值)
  • 基准输入电流 IREF:0.4µA(最大值)
  • 整个温度范围内的基准输入电流偏差 II(dev):0.3µA(最大值)

TL431LI-Q1 是一款可调节三端并联稳压器,在适用的汽车级、商用级和军用级温度范围内具有额定的热稳定性。可以通过两个外部电阻器将输出电压设置为 Vref(约为 2.495V)和 36V 之间的任意值。该器件的输出阻抗典型值为 0.3Ω,其有源输出电路可提供快速导通特性,从而可在板载稳压、可调节电源和开关电源等多种 应用中完美地替代齐纳二极管。这款器件是业界通用 TL431-Q1 的引脚对引脚替代品,具有经优化的 Iref 和 IIdev 性能。TL431LI-Q1 的较低 Iref 和 IIdev 值可帮助设计人员提高系统精度和降低泄漏电流。TL432LI-Q1 具有与 TL431LI-Q1 完全相同的功能和电气规格,但是具有不同的 DBZ 封装引脚排布。

TL431LI-Q1 具有 A、B 两个等级,初始容差(在 25°C 下)分别为 1% 和 0.5%。TL431LI-Q1 还具有两个温度等级,即等级 1(在器件型号中用“Q”表示)和等级 0(在器件型号中用“E”表示),最大环境工作温度分别为 125°C 和 150°C。TL43xLI-Q1 等级 1 的额定工作温度范围为 –40°C 至 125°C,等级 0 为 –40°C 至 150°C;其低输出温漂可确保在整个温度范围内保持良好稳定性。

TL431LI-Q1 是一款可调节三端并联稳压器,在适用的汽车级、商用级和军用级温度范围内具有额定的热稳定性。可以通过两个外部电阻器将输出电压设置为 Vref(约为 2.495V)和 36V 之间的任意值。该器件的输出阻抗典型值为 0.3Ω,其有源输出电路可提供快速导通特性,从而可在板载稳压、可调节电源和开关电源等多种 应用中完美地替代齐纳二极管。这款器件是业界通用 TL431-Q1 的引脚对引脚替代品,具有经优化的 Iref 和 IIdev 性能。TL431LI-Q1 的较低 Iref 和 IIdev 值可帮助设计人员提高系统精度和降低泄漏电流。TL432LI-Q1 具有与 TL431LI-Q1 完全相同的功能和电气规格,但是具有不同的 DBZ 封装引脚排布。

TL431LI-Q1 具有 A、B 两个等级,初始容差(在 25°C 下)分别为 1% 和 0.5%。TL431LI-Q1 还具有两个温度等级,即等级 1(在器件型号中用“Q”表示)和等级 0(在器件型号中用“E”表示),最大环境工作温度分别为 125°C 和 150°C。TL43xLI-Q1 等级 1 的额定工作温度范围为 –40°C 至 125°C,等级 0 为 –40°C 至 150°C;其低输出温漂可确保在整个温度范围内保持良好稳定性。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有经优化的基准电流的 TL431LI-Q1/TL432LI-Q1 可编程并联稳压器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2020年 3月 12日
功能安全信息 TL43xLI-Q1 Functional Safety FIT Rate and Failure Mode Distribution 2019年 12月 18日
应用手册 Designing With the Improved TL431LI (Rev. A) 2019年 6月 28日
应用手册 Implementing Voltage References and Supervisors Into Your Traction Inverter Desi 2019年 5月 22日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

仿真模型

TL431LI PSpice Transient Model

SLVMCW2.ZIP (56 KB) - PSpice Model
仿真模型

TL431LI Unencrypted PSpice Transient Model

SLVMCW1.ZIP (2 KB) - PSpice Model
仿真模型

TL431LI and ATL431LI PSpice Average Model

SLVMCX5.ZIP (78 KB) - PSpice Model
仿真模型

TL431LI and ATL431LI Unencrypted PSpice Average Model

SLVMCX4.ZIP (1 KB) - PSpice Model
计算工具

SHUNT-REFERENCE-CALC Shunt Reference Selector and Design Calculator

This tool guides the user through the design process for the TLx431 and LM40x0 family of shunt voltage references. This calculator will recommend resistance and capacitance values to optimally meet the user's desired specifications.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
并联电压基准
ATL431 2.5V 低 IQ 可调节精密并联稳压器 ATL431LI 采用超小型 DQN 封装的低 IQ 可编程分流稳压器 ATL431LI-Q1 汽车级高带宽、低 IQ 可编程并联稳压器(引脚排列:KRA) ATL432 2.5V 精密可编程并联稳压器 ATL432LI 高带宽、低 IQ 可编程并联稳压器(引脚排列:RKA) ATL432LI-Q1 汽车类高带宽低 IQ 可编程并联稳压器(引脚排列:RKA) LM4030 超高精度并联电压基准 LM4040 固定和电压、45µA、精密微功耗并联电压基准 LM4040-N 100ppm/°C 精密微功耗并联电压基准 LM4040-N-Q1 汽车类 100ppm/°C 精密微功耗并联电压基准 LM4040C25-EP 精度为 0.5% 的 2.5V 精密微功耗并联电压基准(增强型产品) LM4041-N 固定和可调节、45µA、精密微功耗并联电压基准 LM4041-N-Q1 汽车类精密微功耗并联电压基准 LM4041A12 精度为 0.1% 的 1.2V 精密微功耗并联电压基准 LM4041B 精度为 0.2% 的可调节精密微功耗并联电压基准 LM4041B12 精度为 0.2% 的 1.2V 精密微功耗并联电压基准 LM4041C 精度为 0.5% 的可调节精密微功耗并联电压基准 LM4041C12 精度为 0.5% 的 1.2V 精密微功耗并联电压基准 LM4041D 精度为 1% 的可调节精密微功耗并联电压基准 LM4041D12 精度为 1% 的 1.2V 精密微功耗并联电压基准 LM4050-N 50ppm/°C 精密微功耗并联电压基准 LM4050-N-Q1 汽车类 50ppm/°C 精密微功耗并联电压基准 LM4050QML-SP 耐辐射 QMLV、2.5V 或 5V 并联电压基准 LM4051-N 固定和可调节、精密微功耗并联电压基准 LMV431 1.5%、低电压 (1.24V) 可调节精密并联稳压器 LMV431A 1%、低电压 (1.24V) 可调节精密并联稳压器 LMV431B 0.5%、低电压 (1.24V) 可调节精密并联稳压器 TL431 可调精密并联稳压器 TL431-Q1 汽车类可调节精密并联稳压器(引脚布局:KRA) TL431C 2% 可调节精密并联稳压器 TL431LI 具有经优化的基准电流的可调节精密分流稳压器(引脚布局:KRA) TL431LI-Q1 具有经优化的基准电流的汽车类可调节精密并联稳压器 TL432 可调节精密并联稳压器(反向引脚) TL432-Q1 汽车级可调节精密并联稳压器(引脚布局:RKA) TL432LI 具有经优化的基准电流的可调节精密分流稳压器(引脚布局:RKA) TL432LI-Q1 具有经优化的基准电流的汽车类可调节精密并联稳压器 TLA431 具有 KRA 引脚布局的全电容稳定精密可编程基准 TLV431 精度为 1.5% 的低电压可调节精密并联稳压器 TLV431A 精度为 1% 的低电压可调节精密并联稳压器 TLV431A-Q1 汽车类低电压可调节精密并联稳压器 TLV431B 精度为 0.5% 的低电压可调节精密并联稳压器 TLV431B-Q1 汽车级低电压可调节精密并联稳压器 TLVH431 精度为 1.5% 的低电压宽工作电流范围可调节精密并联稳压器 TLVH431A 精度为 1% 的低电压宽工作电流范围可调节精密并联稳压器 TLVH431A-Q1 汽车级低电压可调节精密并联稳压器 TLVH431B 精度为 0.5% 的低电压宽工作电流范围可调节精密并联稳压器 TLVH431B-EP 精度为 0.5% 的塑料增强型、低电压、宽工作电流、可调节精密并联稳压器 TLVH431B-Q1 汽车类低电压可调节精密并联稳压器(反向引脚排列) TLVH432 精度为 1.5% 的低电压宽工作电流范围可调节精密并联稳压器(反向引脚排列) TLVH432A 精度为 1% 的低电压宽工作电流范围可调节精密并联稳压器(反向引脚排列) TLVH432B 精度为 0.5% 的低电压宽工作电流范围可调节精密并联稳压器(反向引脚排列)
通用运算放大器
TLV4313 四路、5.5V、1MHz、低静态电流 (65μA)、RRIO 运算放大器 TLV4314 四路 5.5V、3MHz、RRIO 运算放大器 TLV4314-Q1 汽车级、四路、5.5V、3MHz、RRIO 运算放大器 TLV4316 四路 5.5V、10MHz、RRIO 运算放大器 TLV4316-Q1 汽车级、四路、5.5V、10MHz、RRIO 运算放大器 TLV4379 四路、5.5V、90kHz、低静态电流 (4μA)、RRIO 运算放大器
精密运算放大器 (Vos<1mV)
TLV4333 适用于成本敏感型系统的四路、350kHz、低噪声、RRIO、CMOS 运算放大器 TLV4376 四路 5.5MHz、100µV 失调电压、8nV/√Hz 噪声、815µA 功耗、精密运算放大器 TLV4387 四通道、超高精度 (10μV) 零漂移 (0.01μV/°C) 低输入偏置电流运算放大器
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
SOT-23 (DBZ) 3 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频