TL1431-SP

正在供货

耐辐射 QMLV、2.4V 至 36V 可调并联电压基准

产品详情

Initial accuracy (max) (%) 0.4 VO adj (min) (V) 2.5 VO adj (max) (V) 36 Iz for regulation (min) (µA) 450 Reference voltage (V) adjustable Rating Space Temp coeff (max) (ppm/°C) 114 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Iout/Iz (max) (mA) 100
Initial accuracy (max) (%) 0.4 VO adj (min) (V) 2.5 VO adj (max) (V) 36 Iz for regulation (min) (µA) 450 Reference voltage (V) adjustable Rating Space Temp coeff (max) (ppm/°C) 114 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Iout/Iz (max) (mA) 100
CDIP (JG) 8 64.032 mm² 9.6 x 6.67 CFP (U) 10 139.36 mm² 21.44 x 6.5
  • 符合 QMLV 标准,高达 100krad (Si) RHA, 5962R99620
  • 0.4% 初始电压容差
  • 输出阻抗典型值 0.2Ω
  • 快速导通:500ns
  • 灌电流能力:1mA 至 100mA
  • 低基准电流 (REF)
  • 可调输出电压:V I(ref) 至 36V
  • 符合 QMLV 标准,高达 100krad (Si) RHA, 5962R99620
  • 0.4% 初始电压容差
  • 输出阻抗典型值 0.2Ω
  • 快速导通:500ns
  • 灌电流能力:1mA 至 100mA
  • 低基准电流 (REF)
  • 可调输出电压:V I(ref) 至 36V

TL1431 是一个可编程精密基准,此基准在车用、商用、和军用温度范围内具有额定的热稳定性。借助于两个外部电阻器,输出电压可在 V I(ref)(大约 2.5V)和 36V 之间任意调节。该器件具有 0.2Ω 的输出阻抗典型值。有源输出电路提供一个非常明显的接通特性,这使得此器件成为诸如板载调节、可调电源、和开关电源应用中齐纳二极管和其它类型基准的出色替代产品。

TL1431 可在 -55°C 至 125°C 的整个军用温度范围内运行。

TL1431 是一个可编程精密基准,此基准在车用、商用、和军用温度范围内具有额定的热稳定性。借助于两个外部电阻器,输出电压可在 V I(ref)(大约 2.5V)和 36V 之间任意调节。该器件具有 0.2Ω 的输出阻抗典型值。有源输出电路提供一个非常明显的接通特性,这使得此器件成为诸如板载调节、可调电源、和开关电源应用中齐纳二极管和其它类型基准的出色替代产品。

TL1431 可在 -55°C 至 125°C 的整个军用温度范围内运行。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 19
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TL1431-SP V 类,精度可编程参考 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2023年 5月 12日
* 辐射与可靠性报告 TL1431-SP Neutron Displacement Damage (NDD) Report PDF | HTML 2023年 8月 17日
* SMD TL1431-SP SMD 5962-99620 2016年 7月 8日
* 辐射与可靠性报告 TL1431-RHA TID Report 2014年 11月 12日
应用简报 经 DLA 批准的 QML 产品优化 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 6月 10日
选择指南 TI Space Products (Rev. J) 2024年 2月 12日
更多文献资料 TI Engineering Evaluation Units vs. MIL-PRF-38535 QML Class V Processing (Rev. A) 2023年 8月 31日
应用手册 QML flow, its importance, and obtaining lot information (Rev. C) 2023年 8月 30日
应用简报 采用德州仪器 (TI) 工具包进行模拟前端设计 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 2月 22日
应用手册 单粒子效应置信区间计算 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 12月 2日
应用手册 重离子轨道环境单粒子效应估算 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 11月 30日
电子书 电子产品辐射手册 (Rev. B) 2022年 5月 7日
应用手册 空间级 100krad 线性热电冷却器 (TEC) 驱动器电路 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 3月 16日
应用手册 航天级 100krad 窗口比较器电路 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2021年 9月 7日
应用手册 航天级 50krad 1.25V 低噪声电压基准电路 英语版 PDF | HTML 2021年 9月 7日
应用手册 DLA Standard Microcircuit Drawings (SMD) and JAN Part Numbers Primer 2020年 8月 21日
应用手册 Hermetic Package Reflow Profiles, Termination Finishes, and Lead Trim and Form PDF | HTML 2020年 5月 18日
应用手册 Failure Containment in Spacecraft Point-of-Load Power Supplies 2020年 4月 30日
电子书 电子产品辐射手册 (Rev. A) 2019年 5月 21日
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
PMP22680 — 带磁反馈的 40W、±15V 反激式参考设计

此参考设计在 40W 下可从 70V 至 120V 直流输入电压生成隔离式 ±15V 输出。该设计使用磁反馈电路来替代光耦合器的功能。
测试报告: PDF
参考设计

PMP23033 — 具有磁反馈的 40W 5V 单开关正向转换器参考设计

此参考设计在 40W 下从 60V 至 120V 直流输入电压生成隔离式 5V 电压。该设计使用磁反馈电路来替代光耦合器的功能。
测试报告: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
CDIP (JG) 8 Ultra Librarian
CFP (U) 10 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频