PMP22680
带磁反馈的 40W、±15V 反激式参考设计
PMP22680
概述
此参考设计在 40W 下可从 70V 至 120V 直流输入电压生成隔离式 ±15V 输出。该设计使用磁反馈电路来替代光耦合器的功能。
特性
- 使用 100krad 集成电路和磁性元件
- 磁反馈用于替代光耦合器
- 使用外部电源或自偏置运行
输出电压选项 | PMP22680.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 70 |
Vin (Max) (V) | 120 |
Vout (Nom) (V) | 15 |
Iout (Max) (A) | 2.133 |
Output Power (W) | 31.995 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Flyback- DCM |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
AC/DC & DC/DC controllers (external FET)
UC1825B-SP — 耐辐射 QMLV、30V 输入、2A 双输出 1MHz PWM 控制器
数据表: PDF | HTML技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
测试报告 | 40-W, ±15-V Flyback With Magnetic Feedback Reference Design | PDF | HTML | 2022年 4月 6日 |