ZHCAAR3 April   2021 LM193QML-SP , TL1431-SP

 

  1.   1

设计目标

输入电源比较器输出状态 (OUT)

辐射

工作范围

26V ≤ Vin ≤ 30V

Vin < 26V 或 Vin > 30V

电离总剂量 (TID)

针对 LET 的 SEL 抗扰度

20 V 至 36 V

Vout = Vpu

Vout = GND

100krad (Si)

85MeV·cm2/mg

设计说明

本应用简介展示了如何部署电压窗口比较器电路来监测 28V 电源轨,这是小型飞行器中常见的航天器总线电压。此宽单电源窗口比较器电路采用一个双路集电极开路比较器和 3 个电阻器来设定窗口电压。并联稳压器 TL1431-SP 用于从输入电压提供参考电压。因此,该电路的输入部分只使用一个单电源。之所以使用 LM193AQML-SP 是因为它具有集电极开路输出、符合辐射规范并包含两个通道。每当输入电压 Vin 位于比较窗口(26V 至 30V)内时,该电路的输出 VOUT 都为高电平。每当 Vin 超出比较窗口时,VOUT 都会下拉至 GND。

设计说明

  1. 选择具有集电极开路输出级的高电压比较器。
  2. 选择具有低输入偏移电压的比较器,以优化精度。
  3. 计算电阻分压器的值,以便每当 V1 超过 VREF 时,VOUT 变高,每当 V2 超过 VREF 时,VOUT变高。
  4. 计算 R5,使得并联稳压器在整个操作范围内都在灌电流规格内。

设计步骤

  1. 选择具有集电极开路输出级的高压比较器,可以在尽可能高的电源电压下工作。在该设计中,最高输入/电源电压为 36V。
  2. 为窗口比较器确定适当的基准电平 VREF。TL1431-SP 内部基准电压 为2.5V,便于计算。如果将其他基准电压与 TL1431-SP 配合使用,则需要在并联稳压器的阴极和阳极之间放置一个分压器,并将 VREF 放置在两个电阻器之间。
  3. 通过 将VREF 与工作电压范围相关联,计算 VIN 和 VREF 之间电阻器 R5 的值。确保 R5 的大小能够保证并联稳压器可以为整个工作范围提供足够的偏置。偏置TL1431-SP 所需的电流 IBias 必须介于 1mA 和 100mA 之间。这里选择了 4.7kΩ 的电阻器,因为它在整个工作电压范围内将偏置电流保持在此范围内。
    I Bias   ( Min ) = V in   ( Min )   -   V Ref R 5 = 20 V - 2 . 5 V 4 . 7 = 3 . 72 mA
    I Bias   ( Max ) = V in   ( Max )   -   V Ref R 5 = 36 V - 2 . 5 V 4 . 7 = 7 . 12 mA
    此设计中可以使用 350Ω 到 16kΩ 之间的值。已考虑将偏置电流降至最低,同时从 最小规格1mA提供一些缓冲。如果发现VREF 有噪声,可以在节点和 GND 之间放置一个去耦电容器来滤除噪声。
  4. 顶部比较器的正输入 V1 和底部比较器的负输入 V2 可以通过 分压与 Vin关联:
    V 1   =   V in R 2 + R 3 R 1 + R 2 + R 3 ,   V 2   =   V in R 3 R 1 + R 2 + R 3

    当V1 超过 VREF 输出高电平时,窗口比较器跳闸,当 V2 超过 VREF 输出低电平时,窗口比较器再次跳闸。如果 V1 小于 VREF,则比较器为低电平。在此设计中,当Vin 等于 26V 时,窗口比较器跳闸变高,当Vin 等于 30V 时,窗口比较器跳闸变低;这两种情况下,VREF 都等于 2.5V。

    2 . 5   =   26 R 2 + R 3 R 1 + R 2 + R 3     10 . 4   =   R 1 + R 2 + R 3 R 2 + R 3
    2 . 5   =   30 R 3 R 1 + R 2 + R 3     12   =   R 1 + R 2 + R 3 R 3

  5. 对步骤 4中的两个公式 (R1+R2+R3) 求解,并将其中一个公式代入另一个公式。
    10 . 4 R 2 + 10 . 4 R 3   =   R 1 + R 2 + R 3
    12 R 3   =   R 1 + R 2 + R 3
    12 R 3   =   10 . 4 R 2 + 10 . 4 R 3
    10 . 4 R 2   =   1 . 6 R 3   6 . 5 R 2   =   R 3
  6. 利用步骤5 步得到的关系式,求解 R1 和 R2 之间的关系。
    12 ( 6 . 5 R 2 )   =   R 1 + R 2 + 6 . 5 R 2
    78 R 2   =   R 1 + 7 . 5 R 2   70 . 5 R 2   =   R 1
  7. 利用步骤 5 和步骤 6 推导出的公式,相应地调整电阻器 R1、R2 和 R3 的大小。在此设计中,R2 设为 2.55kΩ,这意味着 R1 和 R3 分别为 179.775kΩ 和 16.575kΩ。这些电阻器的大小是根据分压器上的电流消耗(在工作条件内约为 100μA 至 180μA)来选择的。
  8. 选择容差为 5% 的电阻器作为上拉电阻器 R4,用于将窗口比较器的输出上拉至 VPU。该组件要足够大,以确保比较器吸取的电流不大,但又要足够小,以确保比较器输出高电平时消耗的漏电流不会导致太大的压降。
  9. 步骤 7中获得的值调整为1%的电阻容差, R1、R2 和 R3 分别为 178kΩ、2.55kΩ 和 16.5kΩ。由于这些变化,比较窗口会发生偏移,在过压条件下提前跳闸,欠压条件下延后跳闸。在直流仿真结果中,比较窗口位于 25.8595V 和 29.856V 之间。

设计仿真

直流仿真结果

瞬态仿真结果

参考资料:

  1. SPICE 仿真文件:http://www.ti.com/cn/lit/zip/snom708.

设计特色比较器

LM193QML-SP

VS2 V 至 36V
VinCM

0 V 至 34.5 V

VOUT

集电极开路

VOS5mV
IQ

200 μA/channel

tPD(HL)2.50μs

TID 辐射批次验收测试 (RLAT)/RHA

100krad(Si)

TID 特性(无 ELDRS)

100krad(Si)

针对 LET 的 SEL 抗扰度

SEL 抗扰度(双极工艺)

http://www.ti.com.cn/product/cn/LM193QML-SP

设计特色并联基准

TL1431-SP

VKA

2.5 V 至 36 V

IKA

1 mA 至 100mA

VI(ref)

2.5V

初始精度

0.4%

TID

100krad(Si)

针对 LET 的 SEL 抗扰度

SEL 抗扰度(双极工艺)

www.ti.com.cn/product/cn/TL1431-SP

设计备用比较器

TLV1704-SEP

LM139AQML-SP

VS 2.2V 至 36V 2 V 至 36V
VinCM 轨到轨

0 V 至 34 V

VOUT

集电极开路,轨到轨

集电极开路
VOS 500µV

2mV

IQ 55µA/通道

200 μA/通道

tPD(HL) 460ns 2.50μs

TID 特性(无 ELDRS)

30krad(Si)

100krad(Si)

TID 辐射批次验收测试 (RLAT)/RHA 20krad(Si)

100krad(Si)

针对 LET 的 SEL 抗扰度 43MeV·cm2/mg SEL 抗扰度(双极工艺)
https://www.ti.com.cn/product/cn/TLV1704-SEP

https://www.ti.com.cn/product/cn/LM139AQML-SP