TIOL111 (正在供货)

具有集成浪涌保护功能的 IO-Link 器件收发器

具有集成浪涌保护功能的 IO-Link 器件收发器 - TIOL111
 

模型 (1)

标题 种类 类型 大小 (KB) 日期 查看次数
TIOL111 IBIS Model IBIS Model ZIP 59 KB 2017年 7月 13日 60 次点击

设计套件与评估板 (1)

培训内容 型号 类型
TIOL1115 IO-Link 收发器评估模块 TIOL1115EVM 评估模块和开发板

参考设计

TI Designs 参考设计库是一个强大的参考设计库,内容覆盖模拟、嵌入式处理器和连接。由 TI 专家创建的 TI Designs 能够帮助您快速开始系统设计,所有 TI Designs 均包含原理图或方框图,物料清单和设计文件,以加快您的产品上市时间。通过 ti.com/tidesigns 搜索并下载设计。

TI Designs

TIDA-010016

PLC applications requiring fast timing and fast cycle time can now be realized using this reference design which implements, an eight-port IO-Link master. It can be used to build a remote IO gateway to connect to OPC UA, Profinet, EtherCAT or Ethernet IP. A PRU-based frame handler enables a very (...)

查看 TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

开发工具 (1)

培训内容 型号 类型
基于 SPICE 的模拟仿真程序 TINA-TI 电路设计和仿真