采用 CapTIvate 教学按钮的接近开关参考设计 TIDA-01239 (正在供货)

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


描述

此参考设计展示了如何基于 TI 的 CapTIvate™ 技术在超小型 3.5mm 宽 PCB 中应用电容式触控按钮,该按钮通常用作接近开关中的设置按钮。当与高度集成的 IO-Link PHY 相结合时,可实现灵活的 PNP 或 NPN 输出。该 SIO 级提供反极性、ESD、EFT 和浪涌保护,从而使设计符合 IEC 61000-4 标准。具有模拟输出信号的霍尔传感器能够通过电容式教导按钮就磁性物体的距离进行教导,从而实现灵活的使用。该模拟信号由 MCU 的集成 ADC 进行捕获。

特性
  • 采用 CapTIvate 技术的电容式教导按钮:
    • 支持金属触控和防水设计
    • 自电容和互电容电极
    • 可提高针对电力线、射频及其他环境噪声的抗扰度
  • 高度集成的输出驱动器:
    • NPN、PNP、IO-Link(可选)
    • 3.3V 或 5.0V LDO;20mA
    • 反极性保护
    • 符合 IEC 61000-4 标准的 ESD、EFT 和浪涌保护
    • 50 至 350mA 可配置输出电流限制
  • 3.5mm 宽 PCB

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

设计指南

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载设计指南

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件


TI 器件 (3)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
DRV5053  DRV5053 数字锁存霍尔效应传感器  磁传感器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
MSP430FR2633  MSP430FR263x 和 MSP430FR253x 混合信号微控制器  微控制器 (MCU)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TIOL111  具有集成浪涌保护功能的 IO-Link 器件收发器  接口  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
DRV5053 下载 下载
下载
MSP430FR2633 下载 -
下载 -
下载 下载
TIOL111 下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 2122 2017年 8月 10日 下载英文版本
设计文件 (6)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 630 2017年 8月 9日
ZIP 682 2017年 8月 9日
PDF 665 2017年 8月 9日
PDF 99 2017年 8月 9日
PDF 65 2017年 8月 9日
PDF 471 2017年 8月 9日
相关工具与软件

参考设计  ( 2 )

名称 Part Number 工具类型
具有预测性维护功能的智能电磁阀驱动器参考设计  TIDA-01250  TI Designs
采用 MSP430 FRAM 技术的 IO-Link 固件更新参考设计  TIDA-00461  TI Designs

设计套件与评估模块  ( 1 )

名称 器件型号 工具类型
MSP CapTIvate™ MCU 开发套件评估模型  MSP-CAPT-FR2633  评估模块和开发板 

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章