配备 RTD 前端的超小型 IO-Link 传感器变送器参考设计
TIDA-01335
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


描述

This reference design demonstrates the IO-Link communication in a small form factor of just 6mm PCB width with integrated protection and a resistance temperature detector (RTD) sensor front-end. The highly integrated and tiny IO-Link PHY offers: ESD, EFT, surge protection and reverse polarity protection. The build in LDO and configurable output current provide easy and flexible system implementation and offer at the same time low power dissipation due to the ultra-low residual voltage. The 24 bit Sigma-Delta analog to digital converter (ADC) captures the RTD value (PT100 temperature sensor), which is converted in the MCU and sent via IO-Link to the IO-Link master

特性
  • IO-Link PHY with integrated
    • 3.3V or 5.0V LDO
    • Reverse polarity protection
    • ESD, EFT and surge protection according to IEC 61000-4
  • 50-mA to 350-mA configurable output current limit
  • IO-link v1.1 and v1.10 (TMG stack)
  • Small PCB board width of only 6mm

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

设计指南

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载设计指南

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件


TI 器件 (3)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
ADS1220  具有 I2C 接口的超小型、低功耗 24 位模数转换器  模数转换器 (ADCs)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
MSP430FR5738  MSP430FR573x MSP430FR572x 混合信号微控制器  微控制器 (MCU)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TIOL111  具有集成浪涌保护功能的 IO-Link 器件收发器  接口  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
ADS1220 下载 下载
下载 下载
MSP430FR5738 下载
下载 -
下载 下载
TIOL111 下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 1389 2017年 9月 12日 下载英文版本
设计文件 (6)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 388 2017年 8月 29日
ZIP 652 2017年 8月 29日
PDF 507 2017年 8月 29日
PDF 94 2017年 8月 29日
PDF 49 2017年 8月 29日
PDF 496 2017年 8月 29日
相关工具与软件

参考设计  ( 3 )


支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章