TIDA-01437

配备 IO-Link 接口的 RGB 信号灯参考设计

TIDA-01437

设计文件

概述

This reference design implements a five-segment LED smart stack light with 20 LEDs used in factory floor and industrial process automation of greater complexity. An IO-Link interface is implemented for controlling the stack light and reading back status information. The design features low power consumption to be powered through the IO-Link interface.

This signal light reference design demonstrates how the power dissipation of the RGB LED driver can be reduced by 30% and the range of the brightness control can be extended. Automatic brightness control adapts the brightness to ambient light. The reference design uses a simple PWM to modify the output voltage of a switching regulator to implement dynamic headroom control.

特性
  • Flexible and easy-to-control RGB LED tower light design
  • Different implemented modes: demo, temperature, humidity, stacklight
  • Fully controllable through IO-link
  • Five segments consisting of 20 RGB LEDs
  • Dynamic headroom control of linear RGB LED driver to reduce power consumption by 30%
  • Automatic brightness control
工业
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU318.PDF (2682 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRSL8.PDF (1361 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRSL9.PDF (106 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRSM0.PDF (413 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRSM2.ZIP (2143 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCDT8.ZIP (602 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRSM1.PDF (1721 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

IO-Link 和数字 I/O

TIOL111具有集成浪涌保护功能的 IO-Link 器件收发器

数据表: PDF | HTML
MSP430 微控制器

MSP430FR5969具有 64KB FRAM、2KB SRAM、AES、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和计时器的 16MHz MCU

数据表: PDF | HTML
N 沟道 MOSFET

CSD13202Q2采用 2mm x 2mm SON 封装的单通道、9.3mΩ、12V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
RGB LED 驱动器

TLC5971具有 3.3V 线性稳压器的 12 通道 16 位 ES-PWM RGB LED 驱动器

数据表: PDF | HTML
TVS 二极管

TVS330033V 平缓钳位浪涌保护器件

数据表: PDF | HTML
湿度传感器

HDC10802% RH 低功耗数字相对湿度传感器

数据表: PDF | HTML
环境光传感器

OPT3001具有高精度人眼响应功能的数字环境光传感器 (ALS)

数据表: PDF | HTML
降压转换器(集成开关)

LM5166具有超低 Iq 的 3V 至 65V 输入、500mA 同步降压转换器

数据表: PDF | HTML
降压转换器(集成开关)

TPS54062具有低静态电流 (IQ) 的 4.7V 至 60V 输入,50mA 同步降压转换器

数据表: PDF | HTML

开始开发

设计工具和仿真

仿真模型

TIDA-01437 Simulation — TIDM015.ZIP (225 K)

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
技术文章 Using dynamic headroom control for industrial lighting applications PDF | HTML 2018年 6月 28日
设计指南 配备IO-Link 接口的RGB 信号灯参考设计 英语版 2017年 9月 12日

相关设计资源

设计工具和仿真

模拟工具
TINA-TI 基于 SPICE 的模拟仿真程序

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频