TIDA-01250

具有预测性维护功能的智能电磁阀驱动器参考设计

TIDA-01250

设计文件

概述

此参考设计是一种电磁阀驱动器,可实施额外的监控和诊断功能。这些功能可实现松散弹簧检测、阀门老化识别和电磁阀电流动态控制等应用。这种预测性维护功能集有助于减少甚至避免工厂停机。此外,电磁阀电流控制还可节省能源,并提高阀门寿命。集成式 IO-Link 接口可实现可编程逻辑控制器 (PLC) 和传动器之间的通信,从而利用预测式维护功能集。使用微控制器 (MCU) 的 PWM 输出可实现电磁阀转换,以便驱动 FET 电流,进而提供电磁阀转换电流。利用片上 12 位 ADC 可对电流信号进行采样,并将这些信号存储在片上 FRAM 中。此参考设计进行了移动平均值计算和电流信号曲线极值计算。

特性
  • 电磁阀驱动器:基于 MSP430™ PWM 输出;适用于不同驱动电流的可配置 PWM 输出
  • 集成式 12 位 ADC 捕获的电流信号
    • 电流信号可存储在 MSP430 FRAM 中
    • 在固件中实施的单个处理功能:
    • 移动平均值
    • 本地极值检测
  • 通过 UART 或 IO-Link 进行配置
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU275.PDF (1780 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRRT6.PDF (607 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRRT7.PDF (50 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRRT8.PDF (145 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRRU0.ZIP (1192 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCDN1.ZIP (613 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRRT9.PDF (727 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

IO-Link 和数字 I/O

TIOL111具有集成浪涌保护功能的 IO-Link 器件收发器

数据表: PDF | HTML
MSP430 微控制器

MSP430FR5969具有 64KB FRAM、2KB SRAM、AES、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和计时器的 16MHz MCU

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 4
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
设计指南 具有预测性维护功能的智能电磁阀驱动器参考设计 英语版 2017年 11月 28日
技术文章 Is your factory smarter than a fifth grader? PDF | HTML 2017年 9月 28日
更多文献资料 Liberate your solenoid or relay from the bonds of supply voltage 2017年 7月 17日
白皮书 Detection of Plunger Movement in DC Solenoids White Paper 2015年 6月 12日

相关设计资源

参考设计

参考设计
TIDA-00284 用于 230V AC 螺线管的流控驱动器参考设计 TIDA-00289 用于具有活塞故障检测功能的 24V DC 螺线管的流控驱动器参考设计

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频