TIOL111
- 7V 至 36V 电源电压
- PNP、NPN 或 IO-Link 可配置输出
- IEC 61131-9 COM1、COM2 和 COM3 数据速率支持
- 在 250mA 条件下,残余电压低,为 1.75V
- 50mA 至 350mA 可配置电流限制
- 耐受 ±65V 瞬态电压(时间低于 100µs)
- L+、CQ 和 L- 上具有高达 60V 的反极性保护
- L+ 和 CQ 上有集成式 EMC 保护
- ±16kV IEC 61000-4-2 ESD 接触放电
- ±4kV IEC 61000-4-4 电气快速瞬变
- ±1.2kV/500Ω IEC 61000-4-5 浪涌
- 高达 1.5H 电感负载的快速消磁功能
- 大电容负载驱动能力
- < 2µA CQ 泄露电流
- < 1.5mA 静态电源电流
- 集成式 LDO 选项可支持高达 20mA 的电流
- TIOL111:无 LDO
- TIOL1113:3.3V LDO
- TIOL1115:5V LDO
- 过热警告和热保护
- 远程唤醒指示灯
- 故障指示灯
- 扩展环境温度:-40°C 至 125°C
- 2.5mm x 3mm 10 引脚 VSON 封装
TIOL111(x) 系列收发器使用 IO-Link 接口实现工业双向点到点通信。当此器件通过一个三线制接口连接至一个 IO-Link 主器件时,主器件能够发起通信并与远程节点交换数据,而此时 TIOL111(x) 则用作一个用于通信的完整物理层。
这些器件能够承受高达 1.2kV (500Ω) 的 IEC 61000-4-5 浪涌,并具有集成反向极性保护。
只需通过一个简单的引脚可编程接口,便可轻松连接到控制器电路。输出电流限制可使用外部电阻器进行配置。
此外,它们提供了故障报告和内部保护功能,可应对欠压、过流和过热条件。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 12 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | 具有集成浪涌保护功能的 TIOL111、TIOL111x IO-Link 器件收发器 数据表 (Rev. D) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2019年 8月 23日 |
白皮书 | Selecting the right industrial communications standard for sensors and actuatorN (Rev. A) | PDF | HTML | 2021年 6月 30日 | |||
应用简报 | 实现 Linux 的实时通信 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | 2021年 6月 4日 | ||
白皮书 | 为传感器和致动器选择合适的工业通信标准 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | 2021年 6月 3日 | ||
白皮书 | Machine Learning Powers Autonomous Industrial Systems (Rev. A) | 2020年 6月 17日 | ||||
电子书 | 电子书:工业机器人设计工程师指南 | 英语版 | 2020年 3月 25日 | |||
电子书 | E-book: An engineer’s guide to industrial robot designs.. | 2020年 3月 25日 | ||||
应用简报 | Flexible Timing Configuration with IO-Link Master Frame Handler | 2019年 3月 26日 | ||||
技术文章 | 5 ways TI’s tiny devices deliver huge innovations to engineers | PDF | HTML | 2018年 11月 8日 | |||
技术文章 | Is your factory smarter than a fifth grader? | PDF | HTML | 2017年 9月 28日 | |||
技术文章 | IO-Link: The backbone of the smart factory | PDF | HTML | 2017年 9月 14日 | |||
用户指南 | TIOL111-5 and TIOS101-5 Evaluation Modules | 2017年 7月 27日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TIOL1115EVM — TIOL1115 IO-Link 收发器评估模块
借助 TIOL1115 EVM,用户能够评估 TI 的 TIOL111x 系列 IO-Link 收发器。该 EVM 包括提供完整 IO-Link 功能和片上 5V LDO 的 TIOL1115。借助整个 TIOL111 系列的引脚到引脚兼容性,EVM 还可以支持 TIOL111(无 LDO)或 TIOL1113 (3.3V LDO)。该 EVM 还能够测量和监控包括 L+、L-、CQ、TX、RX 等在内的众多信号,同时还能够通过板载电位器调整器件输出电流。虽然 TIOL111 系列器件包括片上 ESD (IEC61000-4-2) 和浪涌保护,可消除或减小任何 TVS (...)
用户指南: PDF
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
参考设计
TIDA-01250 — 具有预测性维护功能的智能电磁阀驱动器参考设计
此参考设计是一种电磁阀驱动器,可实施额外的监控和诊断功能。这些功能可实现松散弹簧检测、阀门老化识别和电磁阀电流动态控制等应用。这种预测性维护功能集有助于减少甚至避免工厂停机。此外,电磁阀电流控制还可节省能源,并提高阀门寿命。集成式 IO-Link 接口可实现可编程逻辑控制器 (PLC) 和传动器之间的通信,从而利用预测式维护功能集。使用微控制器 (MCU) 的 PWM 输出可实现电磁阀转换,以便驱动 FET 电流,进而提供电磁阀转换电流。利用片上 12 位 ADC 可对电流信号进行采样,并将这些信号存储在片上 FRAM 中。此参考设计进行了移动平均值计算和电流信号曲线极值计算。
参考设计
TIDA-01437 — 配备 IO-Link 接口的 RGB 信号灯参考设计
This reference design implements a five-segment LED smart stack light with 20 LEDs used in factory floor and industrial process automation of greater complexity. An IO-Link interface is implemented for controlling the stack light and reading back status information. The design features low power (...)
参考设计
TIDA-010016 — 8 端口 IO-Link 主站参考设计
现在可以使用该实现八端口 IO-Link 主站的参考设计来实现需要快速时序和短周期时间的 PLC 应用。它可用于构建远程 IO 网关以连接 OPC UA、Profinet、EtherCAT 或以太网 IP。基于 PRU 的帧处理程序可实现非常灵活的时序和时间同步方式。此设计有助于构建通用性和可扩展性非常高的 IO-Link 主站。
参考设计
TIDA-01386 — 具有 IO-Link 的超声波距离传感器参考设计
该参考设计采用了适合 M12 外壳的超声波距离传感器(由于其高集成度和优化的布局)。该设计提供一个 IO-Link 接口,以便与系统控制进行通信,进而支持工业 4.0。超声波传感器用于独立于物体颜色、透明度或表面特性以及周围环境检测或测量物体的距离。超声波传感器能够用于工厂和制炼厂等严苛环境。
参考设计
TIDA-01478 — 具有数字输出和直流/直流转换器的 IO-Link 参考设计
该参考设计演示了具有高密度 IO-Link 收发器模块、数字输出 (DO) (1) 通道和直流/直流降压转换器的功能。凭借该直流/直流转换器,此模块可为微控制器 (MCU)、传感器、显示器等各种外部设备供电。IO-Link 和 DO 通信通道可为不同的应用提供各种灵活性。该参考设计适合需要传感器组合(如流量计、液位传感器、运动传感器、光传感器或超声波传感器)的应用。TIOL111 和 TIOS101 具有 IEC 61000-4-4 和 IEC 61000-4-5 (500Ω) 中所述的高 ESD 抗扰性,从而允许它们用于可能存在大量 ESD 的工业环境中。添加瞬态电压抑制 (...)
参考设计
TIDA-01335 — 配备 RTD 前端的超小型 IO-Link 传感器变送器参考设计
This reference design demonstrates the IO-Link communication in a small form factor of just 6mm PCB width with integrated protection and a resistance temperature detector (RTD) sensor front-end. The highly integrated and tiny IO-Link PHY offers: ESD, EFT, surge protection and reverse polarity (...)
参考设计
TIDA-00461 — 采用 MSP430 FRAM 技术的 IO-Link 固件更新参考设计
IO-Link 为系统控制和现场级之间的通信提供了新的选项。如今,即便是最小的传感器,也具有强大的微控制器和数千行软件代码。可能偶尔需要固件更新,例如,为了修复错误或启用新功能。此参考设计展示了与使用具有闪存的 MCU 相比,使用 MSP430 微控制器(采用 FRAM 技术)并利用 IO-Link 进行固件更新的好处。
参考设计
TIDA-01239 — 采用 CapTIvate 教学按钮的接近开关参考设计
此参考设计展示了如何基于 TI 的 CapTIvate™ 技术在超小型 3.5mm 宽 PCB 中应用电容式触控按钮,该按钮通常用作接近开关中的设置按钮。当与高度集成的 IO-Link PHY 相结合时,可实现灵活的 PNP 或 NPN 输出。该 SIO 级提供反极性、ESD、EFT 和浪涌保护,从而使设计符合 IEC 61000-4 标准。具有模拟输出信号的霍尔传感器能够通过电容式教导按钮就磁性物体的距离进行教导,从而实现灵活的使用。该模拟信号由 MCU 的集成 ADC 进行捕获。
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
VSON (DMW) | 10 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。