SM72295
- Renewable Energy Grade
- Dual Half Bridge MOSFET Drivers
- Integrated 100V Bootstrap Diodes
- Independent High and Low Driver Logic Inputs
- Bootstrap Supply Voltage Range up to 115V DC
- Two Current Sense Amplifiers with Externally Programmable Gain and Buffered Outputs
- Programmable Over Voltage Protection
- Supply Rail Under-Voltage Lockouts with Power Good Indicator
All trademarks are the property of their respective owners.
Package
- SOIC-28
The SM72295 is designed to drive 4 discrete N type MOSFET’s in a full bridge configuration. The drivers provide 3A of peak current for fast efficient switching and integrated high speed bootstrap diodes. Current sensing is provided by 2 transconductance amplifiers with externally programmable gain and filtering to remove ripple current to provide average current information to the control circuit. The current sense amplifiers have buffered outputs available to provide a low impedance interface to an A/D converter if needed. An externally programmable input over voltage comparator is also included to shutdown all outputs. Under voltage lockout with a PGOOD indicator prevents the drivers from operating if VCC is too low.
技术文档
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
SM72295EVM — SM72295 具有集成电流感测放大器的全桥栅极驱动器评估模块
SM72295EVM 提供高度集成的栅极驱动器解决方案,适合多种工业应用,例如 800VA 至 3kVA 纯正弦波逆变器、交错降压或升压 SMPS、四开关降压升压 SMPS 等。该设计具有独特的高峰值电流驱动能力,同时集成了具有外部可编程增益和滤波的两个跨导放大器,是工业应用的完美选择。
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TIDA-00210 — 适用于双极步进驱动的 75V/10A 保护型全桥功率级参考设计
需要较大扭矩和功率的应用经常会用到 48VDC 以上、最高 100VDC 的电压。TIDA-00210 为这种步进驱动器提供了解决方案。TIDA-00210 在并联配置中使用两种基于 TIDA-00365 的受保护的全桥功率级:每种全桥都使用标称的 75VDC 电压和 10Arms 相电流,并且采用了具有集成放大器的 100V 全桥栅极驱动器 SM72295 和 4 个具有超低栅极电荷和小 SON5x6 (...)
TIDA-00365 — 适用于刷式直流驱动器的 75V/10A 受保护的全桥功率级参考设计
TIDA-00120 — 太阳能 MPPT 充电控制器
PMP9461 — 用于 Solar Microinverter 的 DC/DC 和 DC/AC 块的完整门驱动和偏置电源解决方案
TIDA-00558 — 用于汽车类双向 48V-12V 转换器的 672W 高度集成参考设计
PMP9455 — 用于住宅逆变器的集成栅极驱动器
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
SOIC (DW) | 28 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。