PMP9455
用于住宅逆变器的集成栅极驱动器
PMP9455
概述
PMP9455 参考设计为 800VA 至 3kVA iPure 正弦波低频逆变器提供了高度集成的栅极驱动器解决方案。该设计具有独特的高峰值电流驱动能力,同时集成了具有外部可编程增益和滤波的两个跨导放大器,是工业应用的完美选择。SM72295 的子卡设计还可以用于多种其他四开关电源拓扑,比如降压升压、交错降压等。此参考设计同样在太阳能 MPPT 充电器上成功通过测试,相关详细信息同样可见于 TIDA-00120 设计 (https://www.ti.com.cn/tool/cn/TIDA-00120)。
特性
- SM72295:带有 3A 峰值电流驱动功能的全桥 MOSFET 驱动器
- 集成的超快 100V 自举二极管支持额定值最高 5KVA 的逆变器
- 两个高侧电流感应放大器带有外部可编程增益和缓冲输出,可用于测量电池充电和放电电流 – 不需要额外的电流感应放大器和缓冲器
- 可编程过电压保护 – 可用于充电完成检测或在故障状态下实现驱动器关闭功能
- 可与微控制器直接连接
- 提供电源正常指示器
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
应用手册 | SM72295: Highly Integrated Gate Driver for 800VA to 3KVA Inverter Design (Rev. B) | 2013年 5月 6日 |