用于汽车类双向 48V-12V 转换器的 672W 高度集成参考设计 TIDA-00558 (正在供货)

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

主要文档

描述

当今的汽车功耗为 3 KW,并且在接下来的 5 年内会增长到 10 KW,而 12 V 的电池无法提供这么高的功率。48-12V 双向变流器具有两个相位,每个相位都能提供 28 A 的电流,从而能提供高功率需求的解决方案。该解决方案让用户能使用 C2000 控制条和固件 OCP & OVP 来对两个相位的双向电流进行控制。48-12 V 双向变流器让用户无需使用电压调节器,并能更加均匀地分配负载。48 V 的电池用于为高扭矩电机及其他高功率组件(例如交直流压缩器和 EPS),同时不改变 12 V 电池负载。

特性
  • 标称 48 V - 12V 双向电源
  • 双相,每个相位都能运行 28 A 的负载
  • 总共能驱动 56 A 的负载
  • 针对每个相位有 2 个 SM72295
  • 一个 C2000 控制条卡
  • GUI 监测和控制电源转移;固件 OCP & OVP

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

测试数据

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载测试数据

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件


TI 器件 (3)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
SM72295  具有集成电流检测放大器的 3A 全桥栅极驱动器 SM72295  门驱动器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TMP103  具有 I2C/SMBus 接口且工作电压为 1.4V 的 ±1°C 温度传感器,采用 WCSP 封装  温度传感器和控制IC  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TMS320F28069  具有 90MHz 频率、FPU、VCU、256KB 闪存、CLA 的 Piccolo™ 32 位 MCU  微控制器 (MCU)  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
SM72295 下载 下载
TMP103 下载 -
TMS320F28069 下载 -
下载 下载
下载 下载
下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 1308 2015年 9月 21日
设计文件 (7)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 492 2015年 9月 21日
ZIP 8248 2015年 9月 21日
PDF 1483 2015年 9月 21日
PDF 170 2015年 9月 21日
PDF 152 2015年 9月 21日
PDF 197 2015年 9月 21日
PDF 318 2015年 9月 21日

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章