LMR33630 (正在供货) 具有超低 EMI 的 SIMPLE SWITCHER® 3.8V 至 36V、3A 同步降压转换器

 

模型 (6)

标题 种类 类型 大小 (KB) 日期 查看次数
LMR33630A Non-Inverting and inverting PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 159 KB 2018年 3月 13日 0 次点击
LMR33630A Non-Inverting and inverting Unencrypted PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 7 KB 2018年 3月 13日 0 次点击
LMR33630B Inverting and Non-Inverting PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 127 KB 2018年 2月 15日 0 次点击
LMR33630B Unencrypted PSpice Inverting and Non-Inverting Transient Model PSpice Model ZIP 7 KB 2018年 2月 15日 0 次点击
LMR33630C PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 130 KB 2018年 1月 16日 0 次点击
LMR33630C Unencrypted PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 7 KB 2018年 1月 12日 0 次点击

设计套件与评估板 (4)

培训内容 型号 类型
LMR33630 同步降压转换器评估模块 LMR33630CRNXEVM 评估模块和开发板
LMR33630 同步降压转换器评估模块 LMR33630ADDAEVM 评估模块和开发板
LMR33630 同步降压转换器评估模块 LMR33630CDDAEVM 评估模块和开发板
LMR33630 同步降压转换器评估模块 LMR33630ARNXEVM 评估模块和开发板

参考设计

TI Designs 参考设计库是一个强大的参考设计库,内容覆盖模拟、嵌入式处理器和连接。由 TI 专家创建的 TI Designs 能够帮助您快速开始系统设计,所有 TI Designs 均包含原理图或方框图,物料清单和设计文件,以加快您的产品上市时间。通过 ti.com/tidesigns 搜索并下载设计。

TI Designs

适用于伺服驱动器且具有紧凑结构和较高效率的 24V 输入辅助电源参考设计

该参考设计展示了一种生成伺服或交流驱动器所需电源的方法,其中包括模拟和数字 I/O 接口、编码器电源、隔离式收发器和数字处理块。该设计还实现了输入反极性、输出过载和短路保护。

查看 TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

软件 (1)

Mode Transitions Calculator LMR336x0 LMR360xx  (ZIP 442 KB )    2019年 1月 22日    (英文內容)
New! Interactive Design
Click to instantly view a schematic, charts, Bill of Materials, and Operating Values.

WEBENCH® Designer LMR33630

  最小   最大 范围
输入电压  V 3.8 to 36.0V
输出电压  V 1 to 24V
输出电流  A ≤ 3A
环境温度  °C -40 to 125°C


覆盖面积 BOM成本 效率


Preview design