LMR51430

正在供货

具有 40µA IQ 的 SIMPLE SWITCHER® 4.5V 至 36V、3A 同步降压转换器

产品详情

Iout (max) (A) 3 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 36 Topology Buck Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 500 Switching frequency (max) (kHz) 1100 Features Enable, Forced PWM, Light Load Efficiency, Soft Start Fixed Control mode current mode Vout (min) (V) 0.6 Vout (max) (V) 34.2 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.00004
Iout (max) (A) 3 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 36 Topology Buck Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 500 Switching frequency (max) (kHz) 1100 Features Enable, Forced PWM, Light Load Efficiency, Soft Start Fixed Control mode current mode Vout (min) (V) 0.6 Vout (max) (V) 34.2 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.00004
SOT-23-THN (DDC) 6 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • 功能安全型
  • 专用于条件严苛的工业应用
    • 4.5V 至 36V 输入电压范围
    • 3A 持续输出电流
    • 最短打开时间:70 ns
    • 500kHz 和 1.1MHz 的固定开关频率选项
    • -40°C 至 150°C 的结温范围
    • 98% 最大占空比
    • 带预偏置输出的启动
    • 具有断续模式的内部短路保护
    • ±1.5% 容差电压基准
    • 精密使能
  • 解决方案小巧且易于使用
    • 集成同步整流
    • 内置补偿功能,便于使用
    • SOT-23 封装
  • TPS54202TPS54302 引脚对引脚兼容
  • 提供 PFM 和强制 PWM (FPWM) 选项
  • 使用 LMR51430 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案
  • 功能安全型
  • 专用于条件严苛的工业应用
    • 4.5V 至 36V 输入电压范围
    • 3A 持续输出电流
    • 最短打开时间:70 ns
    • 500kHz 和 1.1MHz 的固定开关频率选项
    • -40°C 至 150°C 的结温范围
    • 98% 最大占空比
    • 带预偏置输出的启动
    • 具有断续模式的内部短路保护
    • ±1.5% 容差电压基准
    • 精密使能
  • 解决方案小巧且易于使用
    • 集成同步整流
    • 内置补偿功能,便于使用
    • SOT-23 封装
  • TPS54202TPS54302 引脚对引脚兼容
  • 提供 PFM 和强制 PWM (FPWM) 选项
  • 使用 LMR51430 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案

LMR51430 是一款简单易用的宽 VIN SIMPLE SWITCHER 电源转换器同步降压转换器,能够驱动高达 3A 的负载电流。该器件具有 4.5 V 至 36V 的宽输入范围,适用于从非稳压源进行电源调节的各种工业应用。

LMR51430 以 500kHz 和 1.1MHz 的开关频率运行,支持使用相对较小的电感器,以实现更好的解决方案尺寸。该器件具有可在轻负载时实现高效率的 PFM 版本和实现恒定频率的 FPWM 版本,并可在整个负载范围内实现低输出电压纹波。软启动和补偿电路在内部实现,从而更大限度地减少了器件所用的外部元件。

该器件内置保护功能,例如逐周期电流限制、断续模式短路保护以及功耗过大情况下的热关断功能。 LMR51430 采用 6 引脚 SOT-23 封装。

LMR51430 是一款简单易用的宽 VIN SIMPLE SWITCHER 电源转换器同步降压转换器,能够驱动高达 3A 的负载电流。该器件具有 4.5 V 至 36V 的宽输入范围,适用于从非稳压源进行电源调节的各种工业应用。

LMR51430 以 500kHz 和 1.1MHz 的开关频率运行,支持使用相对较小的电感器,以实现更好的解决方案尺寸。该器件具有可在轻负载时实现高效率的 PFM 版本和实现恒定频率的 FPWM 版本,并可在整个负载范围内实现低输出电压纹波。软启动和补偿电路在内部实现,从而更大限度地减少了器件所用的外部元件。

该器件内置保护功能,例如逐周期电流限制、断续模式短路保护以及功耗过大情况下的热关断功能。 LMR51430 采用 6 引脚 SOT-23 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 采用 SOT-23 封装的 LMR51430 SIMPLE SWITCHER® 电源转换器 4.5V 至 36V、3A 同步降压转换器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 12月 9日
用户指南 LMR51430 降压稳压器评估模块用户指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 2月 22日
证书 LMR51430EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022年 3月 9日
功能安全信息 LMR514x0 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA PDF | HTML 2021年 10月 15日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LMR51430EVM — 适用于 LMR51430 4.5V 至 36V、3A 同步降压转换器的评估模块

LMR51430EVM 评估模块 (EVM) 是一个经全面封装测试的电路,帮助设计人员评估 LMR51430 4.5V 至 36V、3A 同步降压转换器的运行情况和性能。此电路板包含一个连接使能引脚的跳线连接器。这款 EVM 采用简单引脚,易于使用,包含四层设计。电路板尺寸为 57.8mm x 64mm,每层使用 2oz 的铜平面。

用户指南: PDF | HTML
英语版: PDF | HTML
TI.com 上无现货
封装 引脚 下载
SOT-23-THN (DDC) 6 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频