LMR33630ARNXEVM
LMR33630 同步降压转换器评估模块
LMR33630ARNXEVM
概述
The LMR33630 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the LMR33630A 400kHz synchronous step-down converter. The LMR33630 provides exceptional efficiency and accuracy in a very small solution size.
特性
- Inegrated synchronous rectification
- Low operating quiescent current
- High efficiency at light loads
- Short minimum on-time
AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | LMR33630xRNXEVM User's Guide | 2018年 2月 22日 | |||
数据表 | LMR33630 SIMPLE SWITCHER® 3.8V 至 36V、3A 同步降压转换器 数据表 (Rev. F) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.F) | PDF | HTML | 2020年 5月 22日 | |
证书 | LMR33630ARNXEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 |