LM7705

正在供货

低噪声负偏置发生器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
该产品会持续为现有客户提供。新设计应考虑替代产品。
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
LM27761 正在供货 具有集成 LDO 的低噪声稳压反相器 Smaller solution size and higher output current up to 200 mA

产品详情

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Type Charge pump, Converter Iout (max) (A) 0.026 Vin (min) (V) 3 Vin (max) (V) 5.25 Switching frequency (min) (kHz) 92 Switching frequency (max) (kHz) 92 Features Enable, Regulated, Synchronous Rectification Vout (min) (V) -0.232 Vout (max) (V) -0.232 Iq (typ) (µA) 78
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Type Charge pump, Converter Iout (max) (A) 0.026 Vin (min) (V) 3 Vin (max) (V) 5.25 Switching frequency (min) (kHz) 92 Switching frequency (max) (kHz) 92 Features Enable, Regulated, Synchronous Rectification Vout (min) (V) -0.232 Vout (max) (V) -0.232 Iq (typ) (µA) 78
VSSOP (DGK) 8 14.7 mm² 3 x 4.9
  • 经过稳压的输出电压 - 0.232V
  • 输出电压容差为 5%
  • 输出纹波电压为 4mVPP
  • 电源电压为 3V 至 5.25V
  • 转换效率高达 98%
  • 静态电流为 78µA
  • 关断电流为 20nA
  • 开通时间为 500µs
  • 运行温度范围为 –40°C 至 125°C
  • 8 引脚 VSSOP 封装
  • 经过稳压的输出电压 - 0.232V
  • 输出电压容差为 5%
  • 输出纹波电压为 4mVPP
  • 电源电压为 3V 至 5.25V
  • 转换效率高达 98%
  • 静态电流为 78µA
  • 关断电流为 20nA
  • 开通时间为 500µs
  • 运行温度范围为 –40°C 至 125°C
  • 8 引脚 VSSOP 封装

LM7705 器件是一款带有一个 −0.23V 低噪声固定式负电压稳压器的开关电容器电压逆变器。此器件专门用于低电压放大器,使放大器输出接近零电压。−0.23V 用于为放大器的负电源引脚供电,同时将整个放大器的电压维持在 5.5V 以下。在单电源电压下工作时,轨至轨输出放大器无法输出零电压,并且由于放大器输出饱和电压被以下增益级放大,因而会导致累积误差。较小的负电源电压会阻止放大器输出在零电压时达到饱和状态,并有助于通过信号处理链维持准确的零电压。而且,当使用放大器驱动 ADC 输入时,该放大器可以输出一个零电压信号,并可以使用完整的 ADC 输入范围。LM7705 器件具有一个关断引脚,可将待机功耗降至最低。

LM7705 器件是一款带有一个 −0.23V 低噪声固定式负电压稳压器的开关电容器电压逆变器。此器件专门用于低电压放大器,使放大器输出接近零电压。−0.23V 用于为放大器的负电源引脚供电,同时将整个放大器的电压维持在 5.5V 以下。在单电源电压下工作时,轨至轨输出放大器无法输出零电压,并且由于放大器输出饱和电压被以下增益级放大,因而会导致累积误差。较小的负电源电压会阻止放大器输出在零电压时达到饱和状态,并有助于通过信号处理链维持准确的零电压。而且,当使用放大器驱动 ADC 输入时,该放大器可以输出一个零电压信号,并可以使用完整的 ADC 输入范围。LM7705 器件具有一个关断引脚,可将待机功耗降至最低。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 8
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 《LM7705 低噪声负偏置发生器》 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2018年 9月 17日
电路设计 负放大器电源的电荷泵电路 (–0.3V) (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 8月 28日
应用手册 TI 降压开关直流/直流转换器应用手册的快速参考指南 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2022年 7月 8日
技术文章 How to achieve microvoltage-level precision in thermopile applications PDF | HTML 2021年 12月 9日
应用手册 Attenuator Amplifier Design to Maximize the Input Voltage of Differential ADCs 2018年 6月 14日
技术文章 Unique active mux capability combines buffer and switch into one solution PDF | HTML 2017年 10月 10日
EVM 用户指南 AN-1883 LM7705 Evaluation Board (Rev. B) 2013年 5月 3日
应用手册 Application Note 1883 LM7705 Evaluation Board (cn) 2009年 5月 19日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

ADS8168EVM-PDK — ADS8168 8 通道 16 位 1MSPS SAR ADC 评估模块性能演示套件 (PDK)

ADS8168 评估模块 (EVM) 性能演示套件 (PDK) 是一个用于评估 ADS8168 逐次逼近型寄存器 (SAR) 模数转换器 (ADC) 性能的平台。ADS8168EVM-PDK 包括 ADS8168EVM 板、精密主机接口 (PHI) 控制器板和随附的计算机软件,借助此软件,用户便可通过通用串行总线 (USB) 与 ADC 进行通信,并可采集数据和进行数据分析。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

LM7705MMEVAL — 用于 LM7705 的评估板

This evaluation board is designed to demonstrate the functionality of National Semiconductors LM7705 Low Noise Negative Bias Generator. The board has a dual Operational Amplifier that can be connected to ground or biased with the on board LM7705. In the last case a True zero amplifier is (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
参考设计

TIDA-01056 — 用于在最大限度地减小 EMI 的同时优化供电效率的 20 位 1MSPS DAQ 参考设计

该适用于高性能数据采集 (DAQ) 系统的参考设计优化了功率级,以降低功耗并最大程度地减小开关稳压器的 EMI 影响(通过使用 LMS3635-Q1 降压转换器)。与 LM53635 降压转换器相比,该参考设计可在最轻负载电流下将效率提高 7.2%,从而实现 125.25dB 的 SFDR、99dB 的 SNR 和 16.1 的 ENOB。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01054 — 用于消除高性能 DAQ 系统中的 EMI 影响的多轨电源参考设计

TIDA-01054 参考设计采用 LM53635 降压转换器,可帮助消除 EMI 对高于 16 位的数据采集 (DAQ) 系统的性能降低影响。借助该降压转换器,设计人员可以将电源解决方案放置在靠近信号路径的位置,而不会产生不必要的 EMI 噪声降级,同时可以节省布板空间。该设计使用 20 位 1MSPS SAR ADC 支持 100.13dB 的系统 SNR 性能,这基本匹配使用外部电源时的 100.14dB SNR 性能。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01042 — 适用于 50A、100A 和 200A 应用的模块化电池测试仪参考设计

该参考设计提供了模块化电池测试解决方案,使用户能够使用一种设计在不同的电流水平下灵活地进行电池测试。该设计利用了 TIDA-01041 参考设计,通过提供两个可独立工作或并联的 100A 电池测试仪,将最大电流输出从 100A 提高至 200A。该设计说明了此解决方案的设计原理、器件选择和优化。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01055 — 用于高性能 DAQ 系统的 ADC 电压基准缓冲器优化参考设计

适用于高性能 DAQ 系统的 TIDA-01055 参考设计优化了 ADC 基准缓冲器,以提高 SNR 性能并降低功耗(使用 TI OPA837 高速运算放大器)。该器件用于复合缓冲器配置,与传统运算放大器相比,将功耗降低了 22%。具有集成缓冲器的电压基准源通常缺少在高通道数系统中实现最佳性能所需的驱动强度。该参考设计能够驱动多个 ADC 并实现 15.77 位的系统 ENOB(使用 18 位 2MSPS SAR ADC)。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01057 — 用于最大限度提高 20 位 ADC 的信号动态范围以实现真正 10Vpp 差分输入的参考设计

This reference design is designed for high performance data acquisition(DAQ) systems to improve the dynamic range of 20 bit differential input ADCs. Many DAQ systems require the measurement capability at a wide FSR (Full Scale Range) in order to obtain sufficient signal dynamic range. Many earlier (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01051 — 优化 FPGA 利用率和自动测试设备数据吞吐量的参考设计

TIDA-01051 参考设计用于演示极高通道数数据采集 (DAQ) 系统(如用在自动测试设备 (ATE) 中的系统)经过优化的通道密度、集成、功耗、时钟分配和信号链性能。利用串行器(如 TI DS90C383B)将多个同步采样 ADC 输出与几个 LVDS 线结合,可显著减少主机 FPGA 必须处理的引脚数量。因此,单个 FPGA 可处理的 DAQ 通道数量大幅增加,而且电路板布线的复杂性也大大降低。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01050 — 适用于 18 位 SAR 数据转换器的模拟前端优化型 DAQ 系统参考设计

TIDA-01050 参考设计是为了改善通常与自动测试设备相关的集成、功耗、性能和时钟问题。该设计适用于任何 ATE 系统,但还是最适用于需要大量输入通道的系统。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01052 — 使用负电源输入改进满标量程 THD 的 ADC 驱动器参考设计

TIDA-01052 参考设计旨在突显在模拟前端驱动器放大器上使用负电压轨而不是接地所致的系统性能提升。此概念与所有模拟前端有关,但此设计专门针对自动测试设备。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIPD129 — 0-1A、单电源、低侧、电流感应解决方案

TI 验证设计实施了可准确检测从 0 至 1 A 的负载电流的单电源低侧电流感应解决方案。  相应的线性输出范围为 0 V 至 4.9 V。此设计依赖 LM7705 反向电荷泵以将 OPA320 的负电源电压偏置成 -0.23 V。此设置扩大了放大器在 0 V 以下的线性输出范围。  该电路在整个 0 至 1 A 输入范围中的线性操作使校准性能误差在 ±0.003% 以内。
用户指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00187 — 扩展全差动放大器的轨到轨输出范围以包括真正零电压

运算放大器在信号调整电路和测量系统中已使用了数十年。具有从负到正电源轨输出的运算放大器通常称为轨至轨输出 (RRO) 运算放大器。这些器件在便携式系统中的使用越来越多,用于驱动模数转换器 (ADC),其中在不影响转换器动态范围的情况下降低功耗是一个主要考虑因素。在任务需要最低功耗 RRO 运算放大器的同时,电路设计人员发现轨至轨并不完全意味着轨至轨。实际上,在轨道内输出限制在几百毫伏,具体取决于负载。该问题称为余量,是由 RRO 架构导致的。此应用报告重点说明如何在使用低功耗 RRO 全差动运算放大器 (THS4531A) 和低噪声负偏压发生器 (LM7705) (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VSSOP (DGK) 8 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频