TIDA-01054
用于消除高性能 DAQ 系统中的 EMI 影响的多轨电源参考设计
TIDA-01054
概述
TIDA-01054 参考设计采用 LM53635 降压转换器,可帮助消除 EMI 对高于 16 位的数据采集 (DAQ) 系统的性能降低影响。借助该降压转换器,设计人员可以将电源解决方案放置在靠近信号路径的位置,而不会产生不必要的 EMI 噪声降级,同时可以节省布板空间。该设计使用 20 位 1MSPS SAR ADC 支持 100.13dB 的系统 SNR 性能,这基本匹配使用外部电源时的 100.14dB SNR 性能。
特性
- 电源设计可最大程度地减小直流/直流 EMI 对系统性能的影响
- 具有两个 20 位 SAR ADC 通道
- 适用于可重复的高通道数系统的模块化前端参考设计
- 高达 +/-4V 的输入信号(8Vpp 差动)
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)
LM53635-Q1 — 3.5A、36V 同步、2.1MHz、汽车类降压直流/直流转换器
数据表: PDF | HTML技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
设计指南 | 用于消除高性能DAQ 系统中的EMI 影响的多轨电源参考设计 (Rev. A) | 英语版 (Rev.A) | 2018年 4月 11日 | |||
技术文章 | Powering up the performance of sensitive test and measurement systems | PDF | HTML | 2017年 10月 17日 |