用于高性能 DAQ 系统的 ADC 电压基准缓冲器优化参考设计
TIDA-01055
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

主要文档

描述

适用于高性能 DAQ 系统的 TIDA-01055 参考设计优化了 ADC 基准缓冲器,以提高 SNR 性能并降低功耗(使用 TI OPA837 高速运算放大器)。该器件用于复合缓冲器配置,与传统运算放大器相比,将功耗降低了 22%。具有集成缓冲器的电压基准源通常缺少在高通道数系统中实现最佳性能所需的驱动强度。该参考设计能够驱动多个 ADC 并实现 15.77 位的系统 ENOB(使用 18 位 2MSPS SAR ADC)。

特性
  • 两级缓冲器设计,用于降低电压基准生成的噪声
  • 使用可驱动 2MSPS SAR ADC 的转换率功能实现新的低功耗参考驱动器

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

设计指南

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载设计指南

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件


TI 器件 (23)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
ADS9110  ADS9110 18 位、2MSPS、20mW SAR ADC  模数转换器 (ADCs)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
LM46001  3.5 – 60V 500mA、1A 低静态电流降压转换器  降压稳压器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
LM53635-Q1  2.5/3.5A、36V、2.1MHz、汽车类同步降压直流/直流转换器  降压稳压器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
LM5574  SIMPLE SWITCHER® 75V、0.5A 降压开关稳压器  降压稳压器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
LM7705  低噪声负偏置发生器  DC / DC开关稳压器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
LMK00804B  低偏斜 1 到 4 多路复用差动/LVCMOS 到 LVCMOS/TTL 扇出缓冲器  时钟和计时  样片或购买 查看设计套件与评估模块
LMK61E2  可编程,25ppm,156.25 LVPECL 启动  时钟和计时  样片或购买 查看设计套件与评估模块
LMZ14201  SIMPLE SWITCHER® 6V 至 42V、1A 电源模块,采用带引线表面贴装 TO 封装  降压稳压器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
LMZ14202  SIMPLE SWITCHER® 6V 至 42V、2A 电源模块,采用带引线 SMT-TO 封装  降压稳压器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
LMZ14203  SIMPLE SWITCHER® 6V 至 42V、3A 电源模块,采用带引线表面贴装 TO 封装  降压稳压器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
OPA376  低噪声、低 IQ 精密运算放大器  运算放大器 (op amps)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
OPA378  低噪声、900kHz、RRIO 零漂移系列的精密运算放大器  运算放大器 (op amps)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
OPA625  功率可扩展的模数转换器 (ADC) 驱动器  运算放大器 (op amps)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
OPA827  低噪声、高精度、JFET 输入运算放大器  运算放大器 (op amps)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
OPA837  具有精密集成电阻的超低功耗、RRO、VFB 放大器  运算放大器 (op amps)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
REF5040  低噪声、极低漂移、高精度电压基准  电压参考  样片或购买 不可用
REF6041  具有集成高带宽缓冲器的 5ppm/C 高精度电压基准  电压参考  样片或购买 查看设计套件与评估模块
SN74AHC1G04  单路反向器闸  缓冲器/驱动器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
SN74AUP1G80  低功耗单路上升沿 D 类触发器  触发器/锁存器/寄存器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
THS4551  低噪声精密 150MHz 全差分放大器  放大器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS709  具有使能端的 150-mA 超低 Iq LDO  电源管理  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS7A3001-EP  负输入电压、-200mA、超低噪声、高 PSRR、低压降线性稳压器增强型产品  电源管理  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS7A47  36V、1A、4.17μVRMS、RF LDO 稳压器  电源管理  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
ADS9110 下载 下载
LM46001 下载 下载
LM53635-Q1 下载 下载
LM5574 下载 下载
LM7705 下载 下载
LMK00804B 下载
LMK61E2 下载 下载
LMZ14201 下载 下载
LMZ14202 下载 下载
LMZ14203 下载 下载
OPA376 下载 下载
下载 下载
下载 下载
OPA378 下载 下载
下载 下载
OPA625 下载 下载
OPA827 下载 下载
下载 下载
OPA837 下载
下载
REF5040 下载 下载
下载 下载
REF6041 下载 下载
SN74AHC1G04 下载 下载
下载 下载
下载 下载
SN74AUP1G80 下载 下载
下载 下载
下载
下载 -
下载 下载
下载 下载
下载 -
THS4551 下载
下载 下载
下载 下载
TPS709 下载
下载
TPS7A3001-EP 下载 下载
TPS7A47 下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

用户指南 (2)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 3395 2018年 4月 11日 下载英文版本 (Rev.A)
PDF 3377 2017年 9月 20日 下载最新的英文版本 (Rev.A)
设计文件 (6)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 1227 2017年 9月 15日
ZIP 17037 2017年 9月 15日
PDF 3715 2017年 9月 15日
PDF 872 2017年 9月 15日
PDF 231 2017年 9月 15日
PDF 914 2017年 9月 15日
相关工具与软件

参考设计 (10)


支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章