LM27403
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。
具有温度补偿 DCR 电流感应的高性能同步降压控制器

 

模型 (2)

标题 种类 类型 日期
LM27403 Unencrypted PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 2015年 3月 24日
LM27403 PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 2013年 10月 4日

设计套件与评估板 (2)

培训内容 型号 类型
具有温度补偿 DCR 感应评估模块的 LM27403 同步降压控制器 LM27403EVM 评估模块和开发板
评估模块 - LM27403 600kHz 高功率密度 POL LM27403EVM-POL600 评估模块和开发板

参考设计

高效小尺寸 150W 同步降压参考设计

PMP8000 为单相同步降压转换器,在输入电压为 12V 时提供电流为 30A 的额定输出电压 5V。该设计使用 LM27403 同步降压控制器和 CSD87350Q5D 电源块 MOSFET,在与 250nH 铁氧体输出电感器搭配使用时,可实现最高效率。该设计解决方案采用全陶瓷电容器,电路板面积极小。

查看涉及授权使用、知识产权事宜和免责声明的参考设计重要声明。

描述 器件型号 公司 工具类型
10.8V 至 13.2V 输入电压;0.9V 输出电压 (30A);非隔离型同步降压转换器 PMP7996 Texas Instruments 参考设计
4.5V 至 20V 输入;1.8V 输出 (30A);15mm x 20mm 同步降压转换器 PMP9254 Texas Instruments 参考设计

开发工具 (1)

培训内容 型号 类型
LM27403 PWM 稳压器设计工具计算器 LM27403DESIGN-CALC 计算工具

CAD/CAE 符号

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
LM27403 下载 下载

德州仪器 (TI) 和 Accelerated Designs, Inc. 通力合作,共同为 TI 客户提供可用于 TI 产品的原理图符号和 PCB 布局封装。

请根据以下指示查看 CAD 符号。

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 Ultra Librarian software

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。

步骤 3: 使用 Ultra Librarian 读取器软件打开 .bxl 文件。

您随时可通过 访问 完成 CAD/CAE 符号数据库 //webench.ti.com/cad/

PCB 封装和原理图符号都能以非特定供应商的格式下载,然后再使用 Ultra Librarian 读取器将其导出到领先的 EDA CAD/CAE 设计工具。读取器可在 免费下载.

UL 读取器是 Ultra Librarian 工具集的一个子集,能够以几乎任何 EDA CAD/CAE 格式生成、导入和导出组件及其属性。

New!
WEBENCH® Power Designer is now even easier to use. Try it now.

WEBENCH® Designer LM27403

  最小   最大 范围
输入电压  V 3.0 to 20.0V
输出电压  V 0.6 to 18.6V
输出电流  A ≤ 40A
环境温度  °C -40 to 125°C