PMP10740
高效小尺寸 35W 同步降压参考设计
PMP10740
概述
PMP10740 为单相同步降压转换器,在输入电压为 5 V 时提供电流为 35 A 的额定输出电压 1 V。该设计使用 LM27403 同步降压控制器和两个 CSD87350Q5D 电源块 MOSFET,在与 250 nH 铁氧体输出电感器搭配使用时,可实现最高效率。该设计解决方案全部采用陶瓷电容器以便装入最小电路板面积。
特性
- 功率密度高
- 自包含 - 无需借助外部电容器
- 组件最高高度为 9.4mm
- 小尺寸解决方案
输出电压选项 | PMP10740.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 5 |
Vin (Max) (V) | 5 |
Vout (Nom) (V) | 1 |
Iout (Max) (A) | 35 |
Output Power (W) | 35 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Buck- Synchronous |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | PMP10740 Test Results | 2015年 9月 24日 |