高效小尺寸 150W 同步降压参考设计
PMP8000
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

主要文档

描述

PMP8000 为单相同步降压转换器,在输入电压为 12V 时提供电流为 30A 的额定输出电压 5V。该设计使用 LM27403 同步降压控制器和 CSD87350Q5D 电源块 MOSFET,在与 250nH 铁氧体输出电感器搭配使用时,可实现最高效率。该设计解决方案采用全陶瓷电容器,电路板面积极小。

特性
  • 功率密度高
  • 自成一体 - 无需借助外部电容器
  • 组件最高高度为 9.4mm
  • 小尺寸解决方案

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

测试数据

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载测试数据

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件


参数
 PMP8000.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)12
Vin (Max) (V)12
Vout (Nom) (V)5
Iout (Max) (A)30
Output Power (W)150
隔离/非隔离Non-Isolated
输入类型DC
拓扑Buck- Synchronous

TI 器件 (2)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
CSD87350Q5D  30V、N 沟道同步降压 NexFET MOSFET™、SON5x6 电源块、40A  MOSFET的  样片或购买 查看设计套件与评估模块
LM27403  具有温度补偿 DCR 电流感应的高性能同步降压控制器  降压(降压)  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
CSD87350Q5D LSON-CLIP (DQY)| 8 下载 下载
LM27403 下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 913 2015年 9月 28日
设计文件 (5)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 192 2015年 9月 28日
ZIP 553 2015年 9月 28日
PDF 435 2015年 9月 28日
PDF 128 2015年 9月 28日
PDF 423 2015年 9月 28日

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章