0.9V@45A 单相同步降压转换器
PMP7935
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


描述

该 PMP7935 是单相同步降压转换器模块,在输入电压为 12V、电流为 45A 时的额定输出值为 0.9V。其用于企业网路交换应用中的 CPU 内核电源。该小型模块的尺寸为 1.1 英寸 x 0.65 英寸,峰值效率可达 90%,且拥有比其他等效的多相设计更小的尺寸和更低的成本。该模块化解决方案完美支持热生成成本日益增加且需要高功率密度的数据中心设备。

特性
  • 12V 输入,0.9V/45A 输出 (40.5W)
  • 无传感器电流检测
  • 90% 峰值效率
  • 同步开关
  • 经过优化的 MOSFET

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

测试数据

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载测试数据

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件


参数
 PMP7935.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)12
Vin (Max) (V)12
Vout (Nom) (V).9
Iout (Max) (A)45
Output Power (W)40.5
隔离/非隔离Non-Isolated
输入类型DC
拓扑Buck- Synchronous
立即订购
器件型号 状态

PMP7935:
High Power Density Voltage Regulator Module for CPU Core Power in Enterprise Switching

ACTIVE

TI 器件 (2)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
CSD87350Q5D  30V、N 沟道同步降压 NexFET MOSFET™、SON5x6 电源块、40A  MOSFET的  样片或购买 查看设计套件与评估模块
LM27403  具有温度补偿 DCR 电流感应的高性能同步降压控制器  降压(降压)  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
CSD87350Q5D LSON-CLIP (DQY)| 8 下载 下载
LM27403 下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

应用手册 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 156 2013年 5月 21日
用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 1386 2013年 5月 17日
设计文件 (7)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 889 2013年 9月 10日
ZIP 512 2013年 9月 10日
PDF 176 2013年 5月 21日
PDF 375 2013年 5月 17日
ZIP 191 2013年 5月 17日
PDF 97 2013年 5月 17日
PDF 129 2013年 5月 17日

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章