DRV8837C (正在供货) DRV8837C

 

设计套件与评估板 (1)

培训内容 型号 类型
1A 低电压 H 桥评估模块 DRV8837CEVM 评估模块和开发板

参考设计

适用于具备昼/夜视功能的 IP 网络摄像机的 IR LED 照明和 ICR 控制参考设计

此参考设计展示了一个适用于具备昼/夜视功能的互联网协议 (IP) 网络摄像机的红外 LED 照明子系统。该系统具有截止滤光片控制、LED 调光、环境光测量以及为每条 IR LED 串的电流镇流等功能。镇流是使用一个单串 LED 驱动器驱动多串 LED 阵列,同时在弱光条件下维持同样照明效果的一种替代方法。OPT3001 环境光传感器 (ALS) 具备精确的可见光测量功能和良好的红外阻隔功能,是光电二极管、光敏电阻或其他环境光传感器的首选理想替代产品。

查看涉及授权使用、知识产权事宜和免责声明的参考设计重要声明。