产品详情

Number of full bridges 1 Vs (min) (V) 1.65 Vs ABS (max) (V) 12 Peak output current (A) 1.76 RDS(ON) (HS + LS) (mΩ) 1050 Sleep current (µA) 0.037 Control mode Independent 1/2-Bridge, PH/EN, PWM Control interface Hardware (GPIO) Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Number of full bridges 1 Vs (min) (V) 1.65 Vs ABS (max) (V) 12 Peak output current (A) 1.76 RDS(ON) (HS + LS) (mΩ) 1050 Sleep current (µA) 0.037 Control mode Independent 1/2-Bridge, PH/EN, PWM Control interface Hardware (GPIO) Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOT-5X3 (DRL) 6 2.56 mm² 1.6 x 1.6 WSON (DSG) 8 4 mm² 2 x 2
  • N 沟道 H 桥电机驱动器
    • MOSFET 导通电阻:HS + LS 1Ω
    • 可驱动一个双向有刷直流电机
    • 两个单向有刷直流电机
    • 一个单线圈或双线圈闭锁继电器
    • 推挽式和双稳态螺线管
    • 其他电阻、电感或 LED 负载
  • 1.65V 至 11V 工作电源电压范围
  • 高输出电流能力:
    • 全桥:1.76A 峰值
    • 半桥:每个输出 1.76A 峰值
    • 并联半桥:3.52A 峰值
  • 多个接口可实现灵活性并减少 GPIO
  • 标准脉宽调制 (PWM) 接口(IN1/IN2)

  • 支持 1.8V、3.3V 和 5V 逻辑输入
  • 超低功耗休眠模式
    • 在 VVM = 5V,VVCC = 3.3V,TJ = 25°C 时 <84.5nA
    • 定时自动睡眠模式以减少 GPIO
  • 保护特性
    • 欠压锁定(UVLO)
    • 过流保护(OCP)
    • 热关断(TSD)
  • 器件系列。请参阅器件比较表了解详细信息。
    • DRV8210:1.65-11V,1Ω,多接口
    • DRV8210P:睡眠引脚,PWM 接口
    • DRV8212:1.65-11V,280mΩ,多接口
    • DRV8212P:睡眠引脚,PWM 接口
    • DRV8220:4.5-18V,1Ω,多接口
  • N 沟道 H 桥电机驱动器
    • MOSFET 导通电阻:HS + LS 1Ω
    • 可驱动一个双向有刷直流电机
    • 两个单向有刷直流电机
    • 一个单线圈或双线圈闭锁继电器
    • 推挽式和双稳态螺线管
    • 其他电阻、电感或 LED 负载
  • 1.65V 至 11V 工作电源电压范围
  • 高输出电流能力:
    • 全桥:1.76A 峰值
    • 半桥:每个输出 1.76A 峰值
    • 并联半桥:3.52A 峰值
  • 多个接口可实现灵活性并减少 GPIO
  • 标准脉宽调制 (PWM) 接口(IN1/IN2)

  • 支持 1.8V、3.3V 和 5V 逻辑输入
  • 超低功耗休眠模式
    • 在 VVM = 5V,VVCC = 3.3V,TJ = 25°C 时 <84.5nA
    • 定时自动睡眠模式以减少 GPIO
  • 保护特性
    • 欠压锁定(UVLO)
    • 过流保护(OCP)
    • 热关断(TSD)
  • 器件系列。请参阅器件比较表了解详细信息。
    • DRV8210:1.65-11V,1Ω,多接口
    • DRV8210P:睡眠引脚,PWM 接口
    • DRV8212:1.65-11V,280mΩ,多接口
    • DRV8212P:睡眠引脚,PWM 接口
    • DRV8220:4.5-18V,1Ω,多接口

DRV8210 是一款集成电机驱动器,具有四个 N 通道功率 FET、电荷泵稳压器和保护电路。 三倍电荷泵架构可使器件在低至 1.65V 的电压下工作,以适应 1.8V 电源轨和电池电量不足的情况。电荷泵集成了所有电容器,以减小 PCB 上电机驱动器的整体解决方案尺寸,并实现 100% 占空比运行。

DRV8210 支持多种控制接口模式,包括:PWM(IN1/IN2)、相位/使能(PH/EN)、独立半桥和并联半桥。每个接口都支持低功耗睡眠模式,通过关断大部分内部电路实现超低静态电流消耗。

该器件能够提供高达 1.76A 的峰值输出电流。该器件由 1.65V 至 5.5V 的电源电压供电运行。

该驱动器提供强大的内部保护功能,包括电源欠压锁定(UVLO)、输出过流(OCP) 和器件过热(TSD)。

DRV8210 是一系列器件的一部分,这些器件采用引脚对引脚可扩展 RDS(on) 和电源电压选项,以支持各种负载和电源轨,且几乎不需要设计变更。请参阅器件比较表,了解有关该系列器件的信息。访问 TI.com 查看我们完整的有刷电机驱动器产品系列。

DRV8210 是一款集成电机驱动器,具有四个 N 通道功率 FET、电荷泵稳压器和保护电路。 三倍电荷泵架构可使器件在低至 1.65V 的电压下工作,以适应 1.8V 电源轨和电池电量不足的情况。电荷泵集成了所有电容器,以减小 PCB 上电机驱动器的整体解决方案尺寸,并实现 100% 占空比运行。

DRV8210 支持多种控制接口模式,包括:PWM(IN1/IN2)、相位/使能(PH/EN)、独立半桥和并联半桥。每个接口都支持低功耗睡眠模式,通过关断大部分内部电路实现超低静态电流消耗。

该器件能够提供高达 1.76A 的峰值输出电流。该器件由 1.65V 至 5.5V 的电源电压供电运行。

该驱动器提供强大的内部保护功能,包括电源欠压锁定(UVLO)、输出过流(OCP) 和器件过热(TSD)。

DRV8210 是一系列器件的一部分,这些器件采用引脚对引脚可扩展 RDS(on) 和电源电压选项,以支持各种负载和电源轨,且几乎不需要设计变更。请参阅器件比较表,了解有关该系列器件的信息。访问 TI.com 查看我们完整的有刷电机驱动器产品系列。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚
DRV8212 正在供货 具有自动睡眠模式的 12V、4A H 桥电机驱动器 Pin-to-pin compatible upgrade, optimized for higher current applications
DRV8220 正在供货 具有自动睡眠模式的 20V、1.76A H 桥电机驱动器 18V, pin-to-pin upgrade, lower current, optimized for 12V applications

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 9
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有 PWM、PH/EN 以及半桥控制接口和低功耗睡眠模式的 DRV8210 11V H 桥电机驱动器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2022年 7月 22日
设计指南 低成本血压和心率监测仪参考设计 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 12月 21日
技术文章 Benefits of flip chip on leadframe packaging for motor-drive applications PDF | HTML 2022年 4月 29日
技术文章 How to reduce board size and battery consumption in low-voltage H-bridge applicati PDF | HTML 2021年 6月 1日
EVM 用户指南 DRV821xEVM and DRV8220EVM User's Guide (Rev. A) 2020年 12月 17日
证书 DRV8210EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2020年 11月 5日
技术文章 Overcoming design challenges for brushed-DC motors in smart sanitation systems PDF | HTML 2020年 7月 1日
技术文章 Automating smart home systems with motor drivers PDF | HTML 2019年 10月 24日
应用手册 所选封装材料的热学和电学性质 2008年 10月 16日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DRV8210EVM — 具有低功耗睡眠模式的 DRV8210 低电压 H 桥电机驱动器评估模块

DRV8210 评估模块 (EVM) 可轻松评估 DRV8210 器件。

DRV8210 电机驱动器集成了 N 沟道 H 桥、电荷泵稳压器以及保护电路。该器件支持 PWM (IN1/IN2)、相位/使能 (PH/EN)、独立半桥和并行半桥控制模式。

EVM 配备了电位器,可用于设置输入控制引脚(PH/IN1、EN/IN2)的占空比。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
光绘文件

DRV82xxEVM Hardware Files

SLOC369.ZIP (3551 KB)
参考设计

TIDA-010266 — 低成本血压和心率监护仪参考设计

此参考设计适用于低成本电子血压监测仪 (BPM) 或血压计,重点介绍了如何使用我们集成微控制器 (MCU) 的斩波放大器和小型外部放大器提供低噪声性能。此设计面向电池供电型便携式器件,展示了如何利用具有集成精密模拟功能的 MSPM0L1306 来降低成本和减少外部元件。设计人员可以改用 INA350 来评估替代低成本架构,并通过所提供的图形用户界面 (GUI) 测试我们的超小型电机和泵驱动器 DRV8210。
设计指南: PDF
封装 引脚 下载
SOT-5X3 (DRL) 6 查看选项
WSON (DSG) 8 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频