DRV8837C DRV8837C | 德州仪器 TI.com.cn

DRV8837C (正在供货) DRV8837C

 

描述

DRV8837C 器件提供了一套集成型电机驱动器解决方案,主要面向照相机、消费类产品、玩具以及其他低电压和电池供电类运动控制 应用。此器件能够驱动一个直流电机或其他诸如螺线管的器件。输出驱动器模块由配置为 H 桥的 N 沟道功率 MOSFET 组成,用以驱动电机绕组。一个内部电荷泵被用来生成所需的栅极驱动电压。

DRV8837C 器件可以提供高达 1A 的输出电流。该器件的电机电源电压为 0 至 11V,其控制逻辑工作电源轨为 1.8V 至 5V。

DRV8837C 器件有一个 PWM (IN/IN) 输入接口。

此外,还提供用于过流保护、短路保护、欠压闭锁和过热保护的内部关断功能。

特性

  • 独立的 H 桥电机
    • 驱动直流电机或其他负载
    • 低 MOSFET 导通电阻:HS + LS 1 Ω
  • 1A 最大驱动电流
  • 工作电源电压范围:0V 至 11V
  • 标准脉宽调制 (PWM) 接口 (IN1/IN2)
  • 低功耗休眠模式,休眠电流最大值仅为 120nA
    • nSLEEP 引脚
  • 小型封装尺寸
    • 8 晶圆级小外形无引线 (WSON)(带外露散热焊盘)
    • 2.0mm × 2.0mm
  • 保护 特性
    • VCC 欠压闭锁 (UVLO)
    • 过流保护 (OCP)
    • 热关断 (TSD)

应用范围

  • 摄像机
  • 数字单镜头反光 (DSLR) 镜头
  • 消费类产品
  • 玩具
  • 机器人技术
  • 医疗设备

All trademarks are the property of their respective owners.

参数

与其它产品相比 刷式直流电机驱动器 邮件 下载到电子表格中
Part number 立即下单 Vs (Min) (V) Vs (Max) (V) Peak output current (A) Number of half bridges Control I/F RDS(ON) (HS + LS) (mOhms) Rating Operating temperature range (C) Package Group Package size: mm2:W x L (PKG) Approx. price (US$)
DRV8837C 立即下单 1.8     11     1     2     PWM     1000     Catalog     -40 to 85     WSON | 8     See datasheet (WSON)     0.35 | 1ku    
DRV8837 立即下单 1.8     11     1.8     2     PWM     280     Catalog     -40 to 85     WSON | 8     See datasheet (WSON)     0.45 | 1ku    
DRV8838 立即下单 1.8     11     1.8     2     PH/EN     280     Catalog     -40 to 85     WSON | 8     See datasheet (WSON)     0.45 | 1ku    
DRV8839 立即下单 1.8     11     1.8     2     Independent 1/2-H PWM     280     Catalog     -40 to 85     WSON | 12     See datasheet (WSON)     0.50 | 1ku