产品详情

Rating Catalog Architecture Integrated FET Control topology Sensorless, Sinusoidal Control interface 1xPWM, Analog, Serial Vs (min) (V) 6.2 Vs ABS (max) (V) 45 Features Buck Step Down Converter, Initial Position Detect (IPD), Integrated FETs, Integrated Motor Control, Rotor Lock Protection, SPI/I2C, Tach/FG Feedback Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Catalog Architecture Integrated FET Control topology Sensorless, Sinusoidal Control interface 1xPWM, Analog, Serial Vs (min) (V) 6.2 Vs ABS (max) (V) 45 Features Buck Step Down Converter, Initial Position Detect (IPD), Integrated FETs, Integrated Motor Control, Rotor Lock Protection, SPI/I2C, Tach/FG Feedback Operating temperature range (°C) -40 to 125
HTSSOP (PWP) 24 49.92 mm² 7.8 x 6.4
  • 工作电压范围:
    • 电机操作:6.2V 至 28V
  • 总驱动器 H + L rDS(on)
    • 250 mΩ,TA = 25°C 时
  • 驱动电流:2A 持续绕组电流(峰值为 3A)
  • 正弦 180° 无传感器换向方案
  • 用于 EMI 管理的可配置输出 PWM 压摆率和频率
  • 初始位置检测算法可避免启动过程中回旋
  • 无需外部检测电阻器
  • 灵活的用户接口选项:
    • I2C 接口:访问命令和反馈寄存器
    • 专用的 SPEED 引脚:接受模拟或 PWM 输入
    • 专用的 FG 引脚:提供 TACH 反馈
    • 可通过 EEPROM 定制旋转曲线
    • 使用 DIR 引脚进行正向/反向控制
  • 集成式降压转换器:5V,100mA
  • 集成式 LDO:3.3V,20mA
  • 待机电流:8.5mA
  • 待机型号的电源电流为 8.5mA (DRV10987S)
  • 休眠型号的电源电流为 48µA (DRV10987D)
  • 保护 特性
    • 过流保护(相间保护、相接地保护和相到 VCC 短路保护)
    • 锁定检测可检测转子锁定条件
    • 防电压浪涌 (AVS) 保护
    • 欠压锁定 (UVLO)
    • 过压保护
    • 热警告和热关断
  • 热增强型封装
  • 工作电压范围:
    • 电机操作:6.2V 至 28V
  • 总驱动器 H + L rDS(on)
    • 250 mΩ,TA = 25°C 时
  • 驱动电流:2A 持续绕组电流(峰值为 3A)
  • 正弦 180° 无传感器换向方案
  • 用于 EMI 管理的可配置输出 PWM 压摆率和频率
  • 初始位置检测算法可避免启动过程中回旋
  • 无需外部检测电阻器
  • 灵活的用户接口选项:
    • I2C 接口:访问命令和反馈寄存器
    • 专用的 SPEED 引脚:接受模拟或 PWM 输入
    • 专用的 FG 引脚:提供 TACH 反馈
    • 可通过 EEPROM 定制旋转曲线
    • 使用 DIR 引脚进行正向/反向控制
  • 集成式降压转换器:5V,100mA
  • 集成式 LDO:3.3V,20mA
  • 待机电流:8.5mA
  • 待机型号的电源电流为 8.5mA (DRV10987S)
  • 休眠型号的电源电流为 48µA (DRV10987D)
  • 保护 特性
    • 过流保护(相间保护、相接地保护和相到 VCC 短路保护)
    • 锁定检测可检测转子锁定条件
    • 防电压浪涌 (AVS) 保护
    • 欠压锁定 (UVLO)
    • 过压保护
    • 热警告和热关断
  • 热增强型封装

DRV10987 器件是一款带有集成式功率 MOSFET 的三相无传感器 180° 正弦电机驱动器,可提供高达 2A 的连续驱动电流。该器件专为成本敏感型、低噪音、需要少量外部组件的风扇和泵 应用而设计低功耗是一个关键问题。

DRV10987 器件可以低至 6.2V 的电源电压将电流传输给电机。如果电源电压高于 28V,则器件停止驱动电机并保护 DRV10987 电路。

DRV10987 器件采用专有无传感器控制方案来提供持续正弦驱动,可大幅降低换向过程中通常会产生的纯音。该器件的接口设计简单而灵活。可直接通过 PWM、模拟、或 I2C 输入控制电机。可同时通过 FG 引脚和 I2C 接口获得电机转速反馈。

DRV10987 器件 具有 一个集成降压稳压器,可高效地将电源电压降至 5V,从而为内外部电路供电。3.3V LDO 也可用于为外部电路供电。待机模式 (8.5mA) 型号 (DRV10987S) 会使稳压器保持运行,而休眠模式 (48µA) 型号 (DRV10987D) 会使稳压器停止工作。除对休眠和待机功能进行具体讨论的情况外,本数据表均使用 DRV10987 器件编号来指代这两种器件,即 DRV10987D(休眠型号)和 DRV10987S(待机型号)。

用户可通过 I2C 接口对寄存器中的特定电机参数进行重新编程并可对 EEPROM 进行编程,以帮助优化既定应用的性能。DRV10987 器件采用带有外露散热焊盘的高效散热型 HTSSOP 24 引脚封装。额定工作环境温度范围为 -40°C 至 125°C。

DRV10987 器件是一款带有集成式功率 MOSFET 的三相无传感器 180° 正弦电机驱动器,可提供高达 2A 的连续驱动电流。该器件专为成本敏感型、低噪音、需要少量外部组件的风扇和泵 应用而设计低功耗是一个关键问题。

DRV10987 器件可以低至 6.2V 的电源电压将电流传输给电机。如果电源电压高于 28V,则器件停止驱动电机并保护 DRV10987 电路。

DRV10987 器件采用专有无传感器控制方案来提供持续正弦驱动,可大幅降低换向过程中通常会产生的纯音。该器件的接口设计简单而灵活。可直接通过 PWM、模拟、或 I2C 输入控制电机。可同时通过 FG 引脚和 I2C 接口获得电机转速反馈。

DRV10987 器件 具有 一个集成降压稳压器,可高效地将电源电压降至 5V,从而为内外部电路供电。3.3V LDO 也可用于为外部电路供电。待机模式 (8.5mA) 型号 (DRV10987S) 会使稳压器保持运行,而休眠模式 (48µA) 型号 (DRV10987D) 会使稳压器停止工作。除对休眠和待机功能进行具体讨论的情况外,本数据表均使用 DRV10987 器件编号来指代这两种器件,即 DRV10987D(休眠型号)和 DRV10987S(待机型号)。

用户可通过 I2C 接口对寄存器中的特定电机参数进行重新编程并可对 EEPROM 进行编程,以帮助优化既定应用的性能。DRV10987 器件采用带有外露散热焊盘的高效散热型 HTSSOP 24 引脚封装。额定工作环境温度范围为 -40°C 至 125°C。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
MCF8316A 正在供货 40V 最大电压、8A 峰值电流无传感器 FOC 控制三相 BLDC 电机驱动器 New device integrates more advanced control algorithm features to easily tune the motor and achieve optimized performance.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 20
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 DRV10987 12V 至 24V、三相无传感器 BLDC 电机驱动器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 最新英语版本 (Rev.C) PDF | HTML 2018年 4月 6日
应用手册 MCT8316A - Design Challenges and Solution PDF | HTML 2022年 6月 22日
应用手册 MCF8316A - Design Challenges and Solutions PDF | HTML 2021年 11月 29日
应用手册 Solving Sleep Mode Entry System Issues in the DRV10987D I2C Speed Command Mode PDF | HTML 2021年 8月 20日
应用手册 电机驱动器电路板布局的最佳实践 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2021年 8月 5日
应用手册 When to Use DRV10987 or DRV10983 2018年 10月 19日
技术文章 Designing efficient, high-performing appliances with BLDC motors PDF | HTML 2018年 7月 12日
用户指南 DRV109xxEVM Quick Start Guide (Rev. C) 2018年 3月 7日
技术文章 Cut the power and complexity of your appliance designs PDF | HTML 2018年 2月 6日
设计指南 DRV10983、DRV10975、DRV10983-Q1 和DRV10987 EEPROM 编程工具参考设计 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2017年 12月 27日
技术文章 Integrated intelligence part 3: motor startup from standstill position PDF | HTML 2017年 12月 11日
技术文章 Integrated intelligence part 2: motor startup open loop acceleration PDF | HTML 2017年 12月 4日
技术文章 Brush up on the latest motor design considerations for appliances PDF | HTML 2017年 10月 26日
用户指南 User's Guide For The TIDA-01373 (Rev. A) 2017年 10月 10日
EVM 用户指南 DRV10987 Evaluation Module User's Guide 2017年 8月 30日
用户指南 DRV10987 Tuning Guide 2017年 8月 30日
用户指南 DRV10983x, DRV10975x, and DRV10987 IPD Tuning Guide (Rev. A) 2017年 5月 30日
应用手册 How to Design a Thermally-Efficient Integrated BLDC Motor Drive PCB (Rev. A) 2017年 2月 5日
应用手册 Tuning Lead Angle in DRV10x Sensorless BLDC Drivers PDF | HTML 2012年 10月 9日
应用手册 所选封装材料的热学和电学性质 2008年 10月 16日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DRV10987EVM — DRV10987 12V/24V 三相无传感器无刷直流电机驱动器评估模块

DRV10987EVM 评估模块 (EVM) 作为一款用户友好型评估套件,可用于演示 TI 完全集成的无刷电机驱动器 DRV10987。此 EVM 是一种高性能、低功耗且具有成本效益的平台,可加速开发过程,从而缩短上市时间。DRV10987EVM 支持适用于多种工业应用的无传感器无刷直流电机,它适用于 12V 和 24V 电机。它还能支持高达 45V 的过压情况。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
代码示例或演示

TIDA-01373-SW TIDA-01373 DRV10983_75 Example Code

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
集成控制 BLDC 驱动器
DRV10987 12V 至 24V 标称电压、3.5A 峰值无传感器正弦控制三相 BLDC 电机驱动器
代码示例或演示

TIDA-01373-SW1 TIDA-01373 DRV10983Q1 and DRV10987 Example Code

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
集成控制 BLDC 驱动器
DRV10987 12V 至 24V 标称电压、3.5A 峰值无传感器正弦控制三相 BLDC 电机驱动器
评估模块 (EVM) 用 GUI

SLOC345 DRV109xx Software

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
集成控制 BLDC 驱动器
DRV10975 12V 标称电压、2A 峰值无传感器正弦控制三相 BLDC 电机驱动器 DRV10983 24V 标称电压、3A 峰值无传感器正弦控制三相 BLDC 电机驱动器 DRV10983-Q1 汽车类 12V 电池、3.5A 峰值无传感器正弦控制三相 BLDC 电机驱动器 DRV10987 12V 至 24V 标称电压、3.5A 峰值无传感器正弦控制三相 BLDC 电机驱动器
硬件开发
评估板
DRV10975EVM 三相无刷电机驱动器 DRV10975EVM 评估模块 DRV10983EVM DRV10983 三相无刷电机驱动器评估模块 DRV10983Q1EVM DRV10983-Q1 12V、24V 汽车三相无传感器无刷直流电机评估板 DRV10987EVM DRV10987 12V/24V 三相无传感器无刷直流电机驱动器评估模块
光绘文件

DRV10987 Design File

SLOC347.ZIP (1030 KB)
光绘文件

DRV10987EVM Hardware Design Files

SLOC349.ZIP (4377 KB)
参考设计

TIDA-01585 — 具有闭环速度控制功能的 24V、36W 无传感器 BLDC 正弦电机驱动器参考设计

This brushless DC (BLDC) motor drive reference design uses closed-loop control to achieve a very-high speed accuracy using only two chips. The first chip is a cost effective entry level MCU out of the popular ultra-low power MSP430 family. The other (DRV10987) is a three-phase, sensorless, (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01493 — 热性能经优化的双层 60W 无传感器 BLDC 电机驱动器参考设计

此参考设计是使用 DRV10987 电机驱动器的无传感器无刷直流 (BLDC) 电机正弦驱动器。根据设计,该 PCB 可降低 DRV10987 的温度。此设计可应对 DRV10987 过热的情况或由于 DRV10987 外壳上的防水材料等而需要低外壳温度的情况。需要此设计的终端设备可能包括烘干机风扇、排水泵或空气净化器。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01373 — EEPROM 编程工具参考设计

TIDA-01373 是一款可扩展编程工具的参考硬件和软件示例,适用于 DRV10983、DRV10975、DRV10983-Q1 和 DRV10987 集成型 BLDC 电机驱动器。这些器件采用需要设置为特定于电机参数的可配置 EEPROM 寄存器。此参考设计提供了有关如何同时将多达 8 个电机驱动器器件编程为特定于用户的 EEPROM 电机参数值的详细信息。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
HTSSOP (PWP) 24 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频