TIDA-01373

EEPROM 编程工具参考设计

TIDA-01373

设计文件

概述

TIDA-01373 是一款可扩展编程工具的参考硬件和软件示例,适用于 DRV10983、DRV10975、DRV10983-Q1 和 DRV10987 集成型 BLDC 电机驱动器。这些器件采用需要设置为特定于电机参数的可配置 EEPROM 寄存器。此参考设计提供了有关如何同时将多达 8 个电机驱动器器件编程为特定于用户的 EEPROM 电机参数值的详细信息。

特性
  • 适用于多达 8 个器件的软件/硬件支持
  • 用户可配置的 EEPROM 设置
  • 具有连接到 MCU 的 2 线 JTAG 接口
  • LCD 屏幕可供用户读回验证
  • 单 ON/OFF 开关,适用于 2 板解决方案
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU359A.PDF (3702 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRQ69.PDF (790 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRQ70.PDF (780 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRQ71.PDF (65 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRQ72.PDF (65 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRQ73.PDF (526 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRQ74.PDF (622 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRQ77.ZIP (1856 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDRQ78.ZIP (1491 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCD91.ZIP (1041 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDCD92.ZIP (833 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRQ75.PDF (2578 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRQ76.PDF (2760 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS63070宽输入电压(2V 至 16V)降压/升压转换器

数据表: PDF | HTML
ESD 保护二极管

TPD8E0038 通道 9pF、5.5V、±12kV ESD 保护二极管

数据表: PDF | HTML
I2C & I3C switches & multiplexers

TCA9548A具有复位和电压转换的 8 通道、1.65V 至 5.5V I2C/SMBus 开关

数据表: PDF | HTML
I2C 隔离器

ISO15412.5kVrms、隔离式单向时钟、双向 I2C 隔离器

数据表: PDF | HTML
MSP430 微控制器

MSP430G2553具有 16KB 闪存、512B SRAM、比较器、UART/SPI/I2C、计时器的 16MHz MCU

数据表: PDF
USB 端口保护 IC

TPD3S014适用于 USB 主机端口的限流开关和 D+/D- ESD 保护器件

数据表: PDF | HTML
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

LM34782.97V~40V 宽输入范围升压/SEPIC/反激式直流/直流控制器

数据表: PDF | HTML
固定方向电压转换器

SN74LV4T125具有三态输出 CMOS 逻辑电平位移器的单电源四路缓冲门

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

LP5907具有低 IQ 和使能功能的 250mA、低噪声、高 PSRR、超低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
隔离式电源模块(集成变压器)

DCP010505B微型 1W 隔离式非稳压直流/直流转换器

数据表: PDF | HTML
集成控制 BLDC 驱动器

DRV1097512V 标称电压、2A 峰值无传感器正弦控制三相 BLDC 电机驱动器

数据表: PDF | HTML
集成控制 BLDC 驱动器

DRV1098324V 标称电压、3A 峰值无传感器正弦控制三相 BLDC 电机驱动器

数据表: PDF | HTML
集成控制 BLDC 驱动器

DRV10983-Q1汽车类 12V 电池、3.5A 峰值无传感器正弦控制三相 BLDC 电机驱动器

数据表: PDF | HTML
集成控制 BLDC 驱动器

DRV1098712V 至 24V 标称电压、3.5A 峰值无传感器正弦控制三相 BLDC 电机驱动器

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件

代码示例或演示

TIDA-01373-SW1 TIDA-01373 DRV10983Q1 and DRV10987 Example Code

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
集成控制 BLDC 驱动器
DRV10987 12V 至 24V 标称电压、3.5A 峰值无传感器正弦控制三相 BLDC 电机驱动器
代码示例或演示

TIDA-01373-SW TIDA-01373 DRV10983_75 Example Code

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
集成控制 BLDC 驱动器
DRV10987 12V 至 24V 标称电压、3.5A 峰值无传感器正弦控制三相 BLDC 电机驱动器

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
设计指南 DRV10983、DRV10975、DRV10983-Q1 和DRV10987 EEPROM 编程工具参考设计 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2017年 12月 27日
用户指南 User's Guide For The TIDA-01373 (Rev. A) 2017年 10月 10日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频