TIDA-01585

具有闭环速度控制功能的 24V、36W 无传感器 BLDC 正弦电机驱动器参考设计

TIDA-01585

设计文件

概述

This brushless DC (BLDC) motor drive reference design uses closed-loop control to achieve a very-high speed accuracy using only two chips. The first chip is a cost effective entry level MCU out of the popular ultra-low power MSP430 family. The other (DRV10987) is a three-phase, sensorless, 180° sinusoidal motor driver with integrated power MOSFETs. The total solution is optimized with high efficiency and a very-small form factor to easily fit into the motor.

特性
  • Closed-loop speed control ensures high accuracy of expected motor speed
  • Highly-integrated and protected single-chip, sinusoidal brushless motor controller reduces external part count and audible noise
  • Closed-loop system uses only two chips
  • Integrated buck and linear regulator to efficiently step down supply voltage to 3.3V for powering both internal and external circuits (TI MSP430™ MCU) 
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU466.PDF (1825 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRVW4.PDF (451 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRVW5.PDF (30 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRVW6.PDF (86 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRVW8.ZIP (841 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCEK4.ZIP (214 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRVW7.PDF (375 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

MSP430 微控制器

MSP430FR2311具有 3.75KB FRAM、运算放大器、TIA、比较器、DAC、10 位 ADC 的 16MHz 集成模拟微控制器

数据表: PDF | HTML
集成控制 BLDC 驱动器

DRV1098712V 至 24V 标称电压、3.5A 峰值无传感器正弦控制三相 BLDC 电机驱动器

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件

固件

TIDCEK5 TIDA-01585_Firmware

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
技术文章 Designing efficient, high-performing appliances with BLDC motors PDF | HTML 2018年 7月 12日
设计指南 具有闭环速度控制功能的24V、36W 无传感器BLDC 正弦电机 驱动器参考设计 英语版 2018年 3月 28日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频