产品详情

Frequency range 2400 MHz Standard Proprietary 2.4 GHz Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog Transmission principle BR, EDR
Frequency range 2400 MHz Standard Proprietary 2.4 GHz Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog Transmission principle BR, EDR
VQFN (RGV) 16 16 mm² 4 x 4
  • 与德州仪器 (TI) 2.4GHz 低功率 RF 器件的无缝对接
  • +22dBm 输出功率
  • CC2520,CC253X 和 CC85XX 上 3dB 典型经改进灵敏度
  • 极少的外部组件
    • 集成开关
    • 集成匹配网络
    • 集成不平衡变压器
    • 集成电感器
    • 集成功率放大器 (PA)
    • 集成低噪声放大器 (LNA)
  • 通过 HGM 端子的 LNA 增益数字控制
  • 断电时 (LNA_EN = PA_EN = 0),电流 100nA
  • 低发送流耗
    • 对于 +22dBm,PAE = 34%,电压 3V 时的电流为 155mA
  • 低接收流耗
    • 针对高增益模式的 4.0mA 电流
    • 针对低增益模式的 1.9mA 电流
  • 4.7dB LNA 噪声系数,其中包括传输/接收 (T/R) 开关和外部天线
  • 符合 RoHS 环保标准的 4mm x 4mm 四方扁平无引线 (QFN)-16 封装
  • 2.0V 至 3.7V 工作电压
  • -40°C 至 +125°C 运行温度范围

应用范围

  • 所有 2.4GHz 工业、科学及医疗设备 (ISM) 频带系统
  • 无线传感器网络
  • 无线工业系统
  • IEEE 802.15.4 和 ZigBee 计量系统
  • IEEE 802.15.4 和 ZigBee 网关
  • 无线消费类电子系统
  • 无线音频系统

  • 与德州仪器 (TI) 2.4GHz 低功率 RF 器件的无缝对接
  • +22dBm 输出功率
  • CC2520,CC253X 和 CC85XX 上 3dB 典型经改进灵敏度
  • 极少的外部组件
    • 集成开关
    • 集成匹配网络
    • 集成不平衡变压器
    • 集成电感器
    • 集成功率放大器 (PA)
    • 集成低噪声放大器 (LNA)
  • 通过 HGM 端子的 LNA 增益数字控制
  • 断电时 (LNA_EN = PA_EN = 0),电流 100nA
  • 低发送流耗
    • 对于 +22dBm,PAE = 34%,电压 3V 时的电流为 155mA
  • 低接收流耗
    • 针对高增益模式的 4.0mA 电流
    • 针对低增益模式的 1.9mA 电流
  • 4.7dB LNA 噪声系数,其中包括传输/接收 (T/R) 开关和外部天线
  • 符合 RoHS 环保标准的 4mm x 4mm 四方扁平无引线 (QFN)-16 封装
  • 2.0V 至 3.7V 工作电压
  • -40°C 至 +125°C 运行温度范围

应用范围

  • 所有 2.4GHz 工业、科学及医疗设备 (ISM) 频带系统
  • 无线传感器网络
  • 无线工业系统
  • IEEE 802.15.4 和 ZigBee 计量系统
  • IEEE 802.15.4 和 ZigBee 网关
  • 无线消费类电子系统
  • 无线音频系统

CC2592 器件是一款针对低功率和低压 2.4GHz 无线应用的经济高效且高性能的 RF 前端。

CC2592 器件是一款针对德州仪器 (TI) 所有 CC25XX 2.4GHz 低功率 RF 收发器、发射器和片上系统产品的范围扩展器。

为了增加链路预算,CC2592 器件提供一个可增加输出功率的功率放大器,以及一个具有低噪声系数的 LNA,以提升接收器灵敏度。

CC2592 器件提供一个极小尺寸,高输出功率 RF 设计,此设计采用 4mm x 4mm 四方扁平无引线 (QFN)-16 封装。

CC2592 器件包含高性能无线应用简单设计所需的 PA,LNA,开关,RF 匹配和不平衡变压器。

CC2592 器件是一款针对低功率和低压 2.4GHz 无线应用的经济高效且高性能的 RF 前端。

CC2592 器件是一款针对德州仪器 (TI) 所有 CC25XX 2.4GHz 低功率 RF 收发器、发射器和片上系统产品的范围扩展器。

为了增加链路预算,CC2592 器件提供一个可增加输出功率的功率放大器,以及一个具有低噪声系数的 LNA,以提升接收器灵敏度。

CC2592 器件提供一个极小尺寸,高输出功率 RF 设计,此设计采用 4mm x 4mm 四方扁平无引线 (QFN)-16 封装。

CC2592 器件包含高性能无线应用简单设计所需的 PA,LNA,开关,RF 匹配和不平衡变压器。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
CC2590 正在供货 具有高达 +14dBm 输出功率的 2.4GHz 范围扩展器 Suggest if less range extension is needed

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 7
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 CC2592 2.4GHz 范围扩展器 数据表 英语版 PDF | HTML 2014年 3月 27日
应用手册 针对在免许可证 2.4GHz/5GHz 频段运行的 SRD 的 CE 法规 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 11月 7日
应用手册 Debugging Communication Range (Rev. A) PDF | HTML 2019年 5月 23日
应用手册 Using CC2592 Front End with CC2530 (Rev. A) PDF | HTML 2015年 7月 29日
更多文献资料 CC2592 Evaluation Module Quick Start Guide 2015年 3月 4日
白皮书 6LoWPAN Demystified - 6LoWPAN Demystifed – A Low Power IP Mesh Network 2014年 10月 28日
应用手册 AN130 - Using CC2592 Front End with CC2538 2014年 2月 27日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

RDCR-3P-RADIO-MOD — Radiocrafts Embedded radio modules

Embedded radio modules with embedded protocol stack.
来源:Radiocrafts AS
子卡

CC2538-CC2592EMK — CC2538-CC2592 评估模块套件

CC2538-CC2592EMK 用于演示 CC2592 PA/LNA 前端与 CC2538 IEEE 802.15.4 片上系统的配套用法。CC2592 射频前端包括 PA、LNA、开关、平衡-非平衡变压器以及射频匹配,它将增大 2.4GHz 低功耗射频解决方案的输出功率并提高其接收器灵敏度。

CC2538+CC2592 组合为需要远距离(更高输出功率)和更高灵敏度的 IEEE 802.15.4 和/或 ZigBee™ 应用提供了强大的解决方案。CC2538-CC2592EM 可用于评估和衡量 CC2538+CC2592 设计的射频性能,还可与 TI 的 Z-Stack (...)

TI.com 上无现货
开发套件

CC-ANTENNA-DK2 — 用于 LaunchPad 和 SensorTag 的低于 1GHz 和 2.4GHz 天线套件

此新款天线套件使您可以进行真实测试,从而找到适合您应用的最佳天线!天线套件包括 16 个适用频率介于 169MHz 和 2.4GHz 之间的天线,其中包括 PCB 天线、螺旋天线和芯片天线以及适用于 868/915MHz 和 2.4GHz 的双频带频带电线。

此天线套件包括 uSMA-uSMA (JCS) 电缆,可连接无线 LaunchPad 和 SensorTag。以下套件与 JCS 连接器兼容:

  • LAUNCHXL-CC2650
  • LAUNCHXL-CC1310
  • LAUNCHXL-CC1310
  • CC1350STK

此套件还包括 uSMA (JCS)-SMA c 连接器,可将套件或天线连接到标准 SMA (...)

TI.com 上无现货
设计工具

3P-WIRELESS-MODULES — 第三方无线模块搜索工具

第三方无线模块搜索工具可帮助开发人员识别符合其终端设备规格的产品,并采购可立即投产的无线模块。搜索工具中包含的第三方模块供应商是独立的第三方公司,这些公司在利用 TI 无线连接产品设计和制造无线模块领域拥有深厚的专业知识。
设计工具

SIMPLELINK-2-4GHZ-DESIGN-REVIEWS — SimpleLink™ CC2xxx 器件的硬件设计审查

在 SimpleLink 硬件设计审查流程中,您可与主题专家一对一沟通,专家会帮您审查设计并提供重要反馈。在此处可找到申请审核的简单 3 步流程以及指向相关技术文档和资源的链接。

开始

申请审查 2.4GHz 硬件设计前,应在我们的 E2E 论坛上提交一般设计问题。

请确保您已准备好随硬件设计评审申请表一起发送以下必需文档:

  • 确认已查看产品页面上的所有硬件文档,包括数据表、设计指南、用户指南和其他硬件资源
  • 提供可移植文档格式 (PDF) 版本的原理图
  • 提供物料清单 (BOM)
  • 提供审查所需的各种详细信息
  • 提供审查所需的电路板设计(包括器件配置和引用标识符)的 Gerber (...)
参考设计

TIDC-CC2530-CC2592EMK-RD — 链路预算为 120dB 的 ZigBee CC2530 无线 MCU 和 CC2592 范围扩展器参考设计

在物联网 (IoT) 市场中,ZigBee(R) 应用(例如家庭和工业自动化、照明、计量和传感器网络)可能需要比独立 CC2530 无线 MCU 更长的射频传输范围和更好的灵敏度。TI 全新的 CC2530-CC2592 参考设计将经济高效的 ZigBee CC2530 无线 MCU 与 CC2592 范围扩展器搭配使用,使接收器灵敏度提高 2-3 dB 并将总链路预算增加至 120 dB,从而大幅提高 ZigBee 网络中每个节点的覆盖范围。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDC-CC2650-CC2592-EMK — 链路预算为 122dB 的 SimpleLink™ CC2650 无线 MCU 和 CC2592 范围扩展器参考设计

物联网 (IoT) 应用(例如家庭和工业自动化、照明、计量和传感器网络)可能需要比独立 SimpleLink(TM) 超低功耗无线 MCU 器件产品系列更长的射频传输范围。CC2650-CC2592 参考设计将 SimpleLink 多标准 CC2650 无线 MCU 与 CC2592 范围扩展器搭配使用,从而将链路总预算增加到 122dB,确保显著增大射频范围。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

CC2530-CC2592EM-RD — SimpleLink™ ZigBee® 网络范围扩展器参考设计

诸如家庭和工业自动化、照明、计量和传感器网络等 ZigBee 应用可能需要比独立式 CC2530 更远的射频传输范围、更高的灵敏度。TI 全新的 SimpleLink CC2530-CC2592 参考设计将经济高效的 SimpleLink ZigBee CC2530 无线 MCU 与 SimpleLink CC2592 范围扩展器搭配使用,使接收器灵敏度提高 2-3 dB 并将总链路预算增加至 120 dB,从而大幅提高 ZigBee 网络中每个节点的覆盖范围。
原理图: PDF
参考设计

CC2592EMK-RD — 独立 2.4GHz 范围扩展器参考设计

This standalone 2.4 GHz range extender reference design provides all the information needed to use the SimpleLink™ CC2592 range extender (PA/LNA front end) with any 2.4 GHz RF radio in a wide range of applications, including sensor mesh networks and gateways. The CC2592 range extender contains PA, (...)
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RGV) 16 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频