TIDC-CC2650-CC2592-EMK

链路预算为 122dB 的 SimpleLink™ CC2650 无线 MCU 和 CC2592 范围扩展器参考设计

TIDC-CC2650-CC2592-EMK

设计文件

概述

物联网 (IoT) 应用(例如家庭和工业自动化、照明、计量和传感器网络)可能需要比独立 SimpleLink(TM) 超低功耗无线 MCU 器件产品系列更长的射频传输范围。CC2650-CC2592 参考设计将 SimpleLink 多标准 CC2650 无线 MCU 与 CC2592 范围扩展器搭配使用,从而将链路总预算增加到 122dB,确保显著增大射频范围。

特性

  • 经过优化的集成功率放大器和低噪声放大器将 C2650 无线 MCU 的传输范围提高 3 倍
  • 最高 +22dBm 的输出功率,让系统更稳定,范围更远
  • 完整无线 MCU + 射频范围扩展器参考设计和组合解决方案
  • 多标准支持 - 通过 CC2650 支持 ZigBee®、6LoWPAN、蓝牙智能,也可将 CC2650 替换为 CC2630 或 CC2640 无线 MCU

??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUB71.PDF (419 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRIZ6.PDF (43 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRIZ7.PDF (50 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRIZ8.PDF (51 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRJ00.ZIP (508 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCBH0.ZIP (125 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRIZ9.PDF (482 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

低功耗 2.4GHz 产品

CC2650具有 128kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M3 多协议 2.4GHz 无线 MCU

数据表: PDF | HTML
其他无线产品

CC2592具有高达 +22dBm 输出功率的 2.4GHz 范围扩展器

数据表: PDF

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 122dBm Link Budget with CC2650 and CC2592 Test Results 2015年 12月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频