CC2592EMK-RD

独立 2.4GHz 范围扩展器参考设计

CC2592EMK-RD

设计文件

概述

This standalone 2.4 GHz range extender reference design provides all the information needed to use the SimpleLink™ CC2592 range extender (PA/LNA front end) with any 2.4 GHz RF radio in a wide range of applications, including sensor mesh networks and gateways. The CC2592 range extender contains PA, LNA, switches, balun, and RF matching, working together to increase the power output and improve receiver sensitivity for a 2.4 GHz low-power RF radio.

特性
  • Combined PA and LNA
  • Integrated RX/TX switches
  • Integrated balun
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

SWRC292.ZIP (308 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

低功耗 2.4GHz 产品

CC2520第二代 2.4GHz ZigBee/IEEE 802.15.4 无线收发器

数据表: PDF
低功耗 2.4GHz 产品

CC2530具有 256kB 闪存和 8kB RAM 的 Zigbee 和 IEEE 802.15.4 无线 MCU

数据表: PDF
低功耗 2.4GHz 产品

CC2533用于 2.4GHz IEEE 802.15.4 和 ZigBee 应用的真正的片上系统解决方案

数据表: PDF
低功耗 2.4GHz 产品

CC2538具有 512kB 闪存和 32kB RAM 的 32 位 Arm Cortex-M3 Zigbee 和 6LoWPAN、IEEE 802.15.4 无线 MCU

数据表: PDF | HTML
低功耗 2.4GHz 产品

CC2540带 USB 的低功耗 Bluetooth® 无线 MCU

数据表: PDF
低功耗 2.4GHz 产品

CC2540T具有工业级工作温度范围的低功耗 (LE) Bluetooth® 无线 MCU

数据表: PDF | HTML
其他无线产品

CC2530-RF4CE具有 256kB 闪存和 8kB RAM 的 Zigbee、IEEE 802.15.4 和 RF4CE 无线 MCU

数据表: PDF
其他无线产品

CC2592具有高达 +22dBm 输出功率的 2.4GHz 范围扩展器

数据表: PDF

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 更多文献资料 CC2592 Evaluation Module Quick Start Guide 2015年 3月 4日
* 应用手册 AN130 - Using CC2592 Front End with CC2538 2014年 2月 27日

相关设计资源

硬件开发

评估板
SMARTRF06EBK SmartRF06 评估板
子卡
CC2530EMK CC2530 评估模块套件 CC2531EMK CC2531 USB 评估模块套件 CC2538-CC2592EMK CC2538-CC2592 评估模块套件 CC2538EMK CC2538 评估模块套件 CC2540EMK-USB CC2540 USB 评估模块套件
开发套件
CC2541DK-MINI CC2541 迷你开发套件 MSP-EXP430F5529LP MSP430F5529 USB LaunchPad™ 开发套件

软件开发

驱动程序或库
BLE-STACK 低功耗蓝牙软件栈 TIMAC IEEE802.15.4 媒体接入控制 (MAC) 软件堆栈 Z-STACK Z-Stack - ZigBee 协议栈

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频