CC1020
- 真正的单芯片 UHF 射频收发器
- 频率范围为 402MHz 至 470MHz
和 804MHz 至 930MHz - 高灵敏度
- 针对 12.5kHz 通道高达 –118dBm
- 可编程输出功率
- 低电流消耗
- RX:19.9mA
- 低电源电压
- 2.3V 至 3.6V
- 无需外部中频滤波器
- 低中频接收器
- 所需的外部组件极少
- 小型尺寸
- QFN 32 封装
- 无铅封装
- 数字 RSSI 和载波侦听指示器
- 数据速率高达 153.6kBaud
- OOK、FSK 和 GFSK 数据调制
- 集成式位同步器
- 镜像抑制混频器
- 可编程频率以及 AFC 无需 TCXO 即可对晶体温度漂移进行补偿
- 适用于跳频系统
- 适用于符合
EN 300 220 标准、FCC CFR47 第 15 部分以及
ARIB STD-T67 标准的系统 - 用于生成 CC1020 配置数据的易用软件
CC1020 器件是一款真正的单芯片 UHF 收发器,专为极低功耗、极低电压的无线应用 设计。该电路主要用于 ISM(工业、科学和医疗)和 SRD(短程器件)频段的 402、424、426、429、433、447、449、469、868 和 915MHz,也可轻松进行编程,从而在 402 至 470MHz 和 804 至 930MHz 频段的其他频率上进行多通道运行。
CC1020 器件尤其适用于窄带系统,该系统的信道间隔为 12.5 或 25kHz,符合 ARIB STD-T67 和 EN 300 220 标准。
可使用串行总线对 CC1020 器件的主要运行参数进行编程,因而 CC1020 器件是一款非常灵活且易于使用的收发器。
在典型系统中,CC1020 器件将与微控制器和一些外部无源组件一起使用。
TI 推荐使用最新的射频性能系列器件 CC1120 替换 CC1020 器件:www.ti.com/rfperformanceline。
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | 用于窄带系统的 CC1020 低功耗射频收发器 数据表 (Rev. I) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.I) | PDF | HTML | 2019年 8月 12日 |
* | 勘误表 | CC1020 Errata Notes | 2006年 1月 31日 | |||
* | 辐射与可靠性报告 | CC1020 Reliability Report | 2006年 4月 28日 | |||
应用手册 | DN035 -- Antenna Quick Guide (Rev. B) | 2022年 2月 9日 | ||||
应用手册 | DN024 -- 868 MHz, 915 MHz and 955 MHz Monopole PCB Antenna (Rev. E) | 2013年 2月 22日 | ||||
应用手册 | AN098 - Layout Review Techniques for Low Power RF Designs (Rev. A) | 2012年 8月 2日 | ||||
应用手册 | DN023 -- 868 MHz, 915 MHz and 955 MHz Inverted F Antenna (Rev. C) | 2011年 8月 30日 | ||||
应用手册 | AN058 -- Antenna Selection Guide (Rev. B) | 2010年 10月 6日 | ||||
应用手册 | DN031 -- CC-Antenna-DK Documentation and Antenna Measurements Summary | 2010年 8月 26日 | ||||
应用手册 | AN058 - 天线选择指南 | 最新英语版本 (Rev.B) | 2008年 10月 16日 | |||
更多文献资料 | CC1020 Material content | 2007年 7月 16日 | ||||
更多文献资料 | CC1020 RoHS Confirmation | 2006年 1月 31日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
BOOSTXL-CC1120-90 — 适用于应用的 BoosterPack(902MHz 至 928MHz)
CC1120-CC1190 BoosterPack 模块旨在与 MSP-EXP430F5529 及 MSP-EXP430G2553 LauchPad 开发套件结合使用,也可通过使用 SmartRF Studio 应用软件来充当独立模块。此模块还经过认证,可在具备有效 Sigfox 许可证的美国 Sigfox 无线网络中使用。此模块配备了集成的 PCB 迹线天线,该天线在美国 902~928MHz 和欧洲 869~870MHz ISM 频段中运行。
RDCR-3P-RADIO-MOD — Radiocrafts Embedded radio modules
SMARTRF-STUDIO-7 — SmartRF Studio
SmartRF™ Studio is a Windows application that helps designers of RF systems to easily evaluate the radio at an early stage in the design process for all TI CC1xxx and CC2xxx low-power RF devices. It simplifies generation of the configuration register values and commands, as well as practical (...)
支持的产品和硬件
产品
MSP430 微控制器
低功耗 2.4GHz 产品
Sub-1GHz 无线 MCU
Sub-1GHz 收发器
其他无线产品
汽车类无线连接产品
硬件开发
开发套件
评估板
接口适配器
子卡
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
VQFN (RSS) | 32 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点