BQ25700A
- 从各种输入源为 1 至 4 节电池充电
- 3.5V 至 24V 输入工作电压
- 支持 USB 2.0、USB 3.0、USB 3.1 (Type-C) 和 USB_PD 输入电流设置
- 在降压和升压操作之间进行无缝转换
- 提供输入电流和电压调节(IDPM 和 VDPM)以防电源过载
- 用于 CPU 节流的功率/电流监控器
- 综合 PROCHOT 设置,符合 IMVP8
- 输入和电池电流监控器
- 系统功率监控器,符合 IMVP8
- 窄 VDC (NVDC) 电源路径管理
- 无需电池或使用深度放电的电池亦可瞬时启动
- 适配器满载时,电池可为系统补充电量
- 从电池给 USB 端口加电 (USB OTG)
- 输出 4.48V 至 20.8V 与 USB PD 兼容
- 输出电流限制高达 6.35A
- 用于 1µH 至 3.3µH 电感器的 800kHz 或 1.2MHz 可编程开关频率
- 可通过主机控制接口实现灵活系统配置
- SMBus (bq25700A) 端口用于优化系统性能和状态报告
- 硬件引脚可用于设置输入电流限制,无需 EC 控制
- 集成型 ADC 可监控电压、电流和功率
- 高精度调节和监控
- ±0.5% 充电电压调节
- ±2% 输入/充电电流调节
- ±2% 输入/充电电流监控
- ±5% 功率监控器
- 安全性
- 热关断
- 输入、系统、电池过电压保护
- MOSFET 电感过流保护
- 低电池静态电流
- 输入电流优化器 (ICO) 可获取最大输入功率
- 为任意化学电池充电:Li+、LiFePO4、镍镉、镍氢、铅酸
- 封装:32 引脚 4 x 4 WQFN
bq25700A 是一种同步 NVDC 电池降压/升压充电控制器,为空间受限的多化合物电池充电应用提供了组件数量少的高效 解决方案。
NVDC-1 配置可将系统电压稳定在电池电压范围内,但不会低于系统最小电压。即便在电池完全放电或被取出时,系统也仍会继续工作。当负载功率超过输入源额定值时,电池会进入补电模式并防止系统崩溃。
The bq25700A 从 USB 适配器、高电压 USB PD 源和传统适配器等各种输入源为电池充电。
在加电期间,充电器基于输入源和电池状况,将转换器设置为降压、升压或降压/升压配置。充电器自动在降压、升压、降压/升压配置间转换,无需主机控制。
在无输入源的情况下,bq25700A 可通过 1 到 4 节电池支持 On-the-Go (OTG) 功能,从而在 VBUS 上生成 4.48V 至 20.8V 电压。在 OTG 模式下,充电器调节输出电压和输出电流。
bq25700A 可监控适配器电流、电池电流和系统功率。灵活编程的 PROCHOT 输出直达 CPU,可根据需要降低其频率。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | 具有系统功率监测器和处理器热量监测器的 bq25700A SMBus 多化合物电池降压/升压充电控制器 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2018年 9月 17日 |
应用手册 | BQ257XX 系列降压/升压充电器布局指南 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024年 1月 31日 | |
应用手册 | Autonomous Smart Battery Guide | PDF | HTML | 2021年 10月 15日 | |||
技术文章 | Transform the way you charge your devices with USB Type-C and PD | PDF | HTML | 2017年 7月 18日 | |||
应用手册 | Layout Guidelines for the bq2570x Switching Charger | 2017年 5月 19日 | ||||
用户指南 | bq2570x Evaluation Module | PDF | HTML | 2016年 5月 12日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
BQ25700AEVM-732 — bq25700A SMBus NVDC 降压/升压充电器评估模块
The bq25700A evaluation module (EVM) is an SMBus controlled NVDC (narrow voltage DC) buck boost charge controller with N-CH MOSFET Selector and Current Monitoring. The input voltage range, for the buck converter, is between 3.5V and 24 V, with a programmable output of 1–4 cells and a charge (...)
应用软件和框架
BQSTUDIO — Battery Management Studio (bqStudio) 软件
Battery Management Studio (bqStudio) 提供一整套稳健的工具来帮助您评估、配置、测试 TI 电池管理产品以及利用其进行设计或以其他方式对其加以利用。这包括提供对寄存器和数据内存的完全访问,其中包括支持实时查看、绘制和记录轻松连接以发送命令、控制低级通信和 I/O,以及自动和指导支持配置、校准、执行学习周期以及生成有用的文件以将器件投入生产。
bqStudio 不支持 bq20xxx 和 bq30xxx 等旧产品。可从相应的产品页面下载特定的评估软件。您为 bqStudio 下载的最新化学物质更新程序也需要更新版 bqStudio。
bqStudio 不支持 bq20xxx 和 bq30xxx 等旧产品。可从相应的产品页面下载特定的评估软件。您为 bqStudio 下载的最新化学物质更新程序也需要更新版 bqStudio。
参考设计
PMP40312 — 汽车类双路 USB Type-C™ PD DFP 5/9/12/15V 输出车载充电器参考设计
PMP40312 是一种双端口 USB Type-C™ PD 车载充电器参考设计。此设计的正常输入电压范围为 9V 至 14.5V,最大输入电压可以达到 42V。借助 USB Type-C 源控制器 (TPS25740B) 的纯模拟配置,可轻松实现 PD 协商。此解决方案支持 4 组输出电压选项,包括 5V/9V/12V/15V。每个端口为 USB Type-C 设备提供最大 32.5W 的输出功率。此设计中采用了 SMBus 电池降压/升压充电控制器 BQ25700A 和 I2C 电池降压/升压充电控制器 BQ25703A,因此该解决方案可实现高效率。
参考设计
PMP40069 — 具有 5-20V 输入电压 3 电芯电池充电器的便携式 DLP Pico 投影仪参考设计
PMP40069 参考设计适用于便携式 DLP Pico 投影仪。它还配有 3 节电池充电器。电池可在适配器不可用时为投影仪供电。此解决方案实现了 DLPA3000 PMIC/LED 驱动器、DLPC3438 显示控制器和 SMBus 电池降压/升压充电控制器 BQ25700A。DLPA3000 PMIC 是一款完全集成的专用 PMIC/LED 驱动器,可满足各种系统模拟电源要求,并可驱动 0 ~ 6A RGB LED。降压/升压充电器与 5/9/12/15/20V 输出适配器兼容。充电器具有高效率,可为 3 节电池提供 3A 充电电流。
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
WQFN (RSN) | 32 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。